Meniu Caută

Mânere cu prindere canelată

În stoc

Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
102 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Material filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
1,357 RON - 1,357 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
M5
Oțel placat cu zinc
Prezon filetat
10.0 mm
PA
2,0488 RON - 6,0404 RON 60 În stoc
15.0 mm
M4
3,6205 RON - 10,5494 RON 370 În stoc
23.0 mm
M5
3,2698 RON - 10,1055 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
M6
4,3643 RON - 12,7537 RON 250 În stoc
28.0 mm
M8
10,3425 RON - 10,4969 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M5
Alamă
Prezon filetat
16.0 mm
PA
12,1576 RON - 12,3492 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M8
Oțel placat cu zinc
Prezon filetat
25.0 mm
PA
7,3955 RON - 16,2505 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
M6
Alamă
Prezon filetat
40.0 mm
PA
12,8273 RON - 13,5842 RON 10 În stoc
39.5 mm
M8
PP
16,7137 RON - 18,7624 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M8
PP
20,5411 RON - 21,1762 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
PP
10,2162 RON - 19,4781 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Alamă
Prezon filetat
50.0 mm
PA
10,8758 RON - 20,7271 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
Alamă
Prezon filetat
40.0 mm
PA
6,6236 RON - 7,4235 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
6,3551 RON - 11,5067 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
9,0795 RON - 10,1039 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
33,3711 RON - 37,4548 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
M6
PP
39,5177 RON - 44,3732 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
M8
PP
11,1425 RON - 12,5317 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
M5
PP
11,2266 RON - 12,5317 RON 1 În stoc
31.0 mm
M6
PP
  • din 6
Mâner rotund striat 15.0 mm M4 Negru

10159620

Interval de preț
6,0404 RON - 2,0488 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametrul mânerului sferic
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner rotund striat 23.0 mm M5 Negru

10159675

Interval de preț
10,5494 RON - 3,6205 RON

Niveluri de stoc
370 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametrul mânerului sferic
    23.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner rotund striat 28.0 mm M8 Negru

10159774

Interval de preț
12,7537 RON - 4,3643 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametrul mânerului sferic
    28.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner rotund striat 39.5 mm M8 PP Negru

10189115

Interval de preț
13,5842 RON - 12,8273 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametrul mânerului sferic
    39.5 mm
  • Înălțime totală
    42.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner sferic
    PP
Mâner rotund striat 31.0 mm M6 PP Negru

10189054

Interval de preț
12,5317 RON - 11,2266 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametrul mânerului sferic
    31.0 mm
  • Înălțime totală
    44.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner sferic
    PP