Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Material filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3359 RON - 1,3359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Oțel placat cu zinc
|
Prezon filetat
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 76,6004 RON - 231,7163 RON | 1 În stoc |
|
M8
|
Oțel placat cu zinc
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oțel
|
||
| 2,0207 RON - 5,9259 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 3,5082 RON - 10,2773 RON | 455 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 3,6205 RON - 10,5494 RON | 430 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 4,1398 RON - 12,1096 RON | 254 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 9,5285 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 10,0902 RON - 10,2408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 5,3607 RON - 13,5982 RON | 6 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 5,0941 RON - 12,8965 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 3,7188 RON - 10,5064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 4,0977 RON - 11,9521 RON | 361 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 9,8093 RON - 9,9496 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 2,119 RON - 6,1692 RON | 147 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,7822 RON - 4,38 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Oțel placat cu zinc
|
Prezon filetat
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 3,4521 RON - 10,1485 RON | 800 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 10,3425 RON - 10,4969 RON | 10 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 3,9152 RON - 11,4368 RON | 100 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 4,21 RON - 12,3243 RON | 507 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 9,8093 RON - 9,9496 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina