Meniu Caută

Mânere cu prindere canelată

În stoc

Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
102 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Material filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
74,7321 RON - 226,0647 RON 1 În stoc
M8
Oțel placat cu zinc
Tată
12.0 mm
Oțel
1,3033 RON - 1,3033 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
M4
Oțel placat cu zinc
Prezon filetat
8.5 mm
PA
8,858 RON - 9,8574 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
32,5571 RON - 36,5413 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
M6
PP
38,5538 RON - 43,2909 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
M8
PP
10,8707 RON - 12,226 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
M5
PP
10,9528 RON - 12,226 RON 1 În stoc
31.0 mm
M6
PP
12,5144 RON - 13,2529 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.5 mm
M8
PP
6,4621 RON - 7,2425 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
6,2001 RON - 11,226 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
1,7387 RON - 4,2731 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
M8
Oțel placat cu zinc
Prezon filetat
15.0 mm
PA
3,3679 RON - 9,901 RON 900 În stoc
23.0 mm
M5
16,306 RON - 18,3048 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M8
PP
20,0401 RON - 20,6597 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
PP
1,7387 RON - 4,2731 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
M6
Oțel placat cu zinc
Prezon filetat
15.0 mm
PA
2,0673 RON - 6,0188 RON 547 În stoc
15.0 mm
M4
3,6281 RON - 10,2501 RON 500 În stoc
23.0 mm
M6
3,9977 RON - 11,6606 RON 361 În stoc
23.0 mm
M6
9,57 RON - 9,7069 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M4
Alamă
Prezon filetat
10.0 mm
PA
10,0902 RON - 10,2409 RON 10 În stoc
25.0 mm
M6
Alamă
Prezon filetat
16.0 mm
PA
  • din 6
Mâner de prindere 20.0 mm M8 Oțel Negru

10209547

Interval de preț
226,0647 RON - 74,7321 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Înălțime totală
    36.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material filet
    Oțel placat cu zinc
Mâner rotund striat 31.0 mm M6 PP Negru

10189054

Interval de preț
12,226 RON - 10,9528 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametrul mânerului sferic
    31.0 mm
  • Înălțime totală
    44.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner sferic
    PP
Mâner rotund striat 23.0 mm M5 Negru

10159651

Interval de preț
9,901 RON - 3,3679 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametrul mânerului sferic
    23.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner rotund striat 15.0 mm M4 Negru

10159637

Interval de preț
6,0188 RON - 2,0673 RON

Niveluri de stoc
547 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametrul mânerului sferic
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner rotund striat 23.0 mm M6 Negru

10159699

Interval de preț
10,2501 RON - 3,6281 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametrul mânerului sferic
    23.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner rotund striat 23.0 mm M6 Negru

10159736

Interval de preț
11,6606 RON - 3,9977 RON

Niveluri de stoc
361 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametrul mânerului sferic
    23.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner rotund striat Prizon M6 16.0 mm PA Negru

10364291

Interval de preț
10,2409 RON - 10,0902 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Înălțime mâner
    11.0 mm
  • Înălțime totală
    35.0 mm