Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Material filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4347 RON - 13,7553 RON | 1500 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 6,0726 RON - 32,7671 RON | 100 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 74,7321 RON - 226,0647 RON | 1 În stoc |
|
M8
|
Oțel placat cu zinc
|
Tată
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oțel
|
||
| 1,3033 RON - 1,3033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Oțel placat cu zinc
|
Prezon filetat
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 40,9224 RON - 45,9333 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 10,8707 RON - 12,226 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 14,1565 RON - 15,7857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 12,7463 RON - 14,2934 RON | 1 În stoc |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 17,5467 RON - 18,784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,2206 RON - 10,3402 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 34,6382 RON - 38,8961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 17,9426 RON - 19,0087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 27,9571 RON - 31,3661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 32,5571 RON - 36,5413 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 38,5538 RON - 43,2909 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 10,8707 RON - 12,226 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 10,9528 RON - 12,226 RON | 1 În stoc |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 12,5144 RON - 13,2529 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,0673 RON - 6,0188 RON | 647 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,7387 RON - 4,2731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Oțel placat cu zinc
|
Prezon filetat
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina