Meniu Caută

Mânere cu prindere canelată

În stoc

Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
102 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Material filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
1,3359 RON - 1,3359 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
M4
Oțel placat cu zinc
Prezon filetat
8.5 mm
PA
76,6004 RON - 231,7163 RON 1 În stoc
M8
Oțel placat cu zinc
Male
12.0 mm
Oțel
2,0207 RON - 5,9259 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
M4
3,5082 RON - 10,2773 RON 455 În stoc
23.0 mm
M5
3,6205 RON - 10,5494 RON 430 În stoc
23.0 mm
M6
4,1398 RON - 12,1096 RON 254 În stoc
28.0 mm
M8
9,5285 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M4
Alamă
Prezon filetat
16.0 mm
PA
10,0902 RON - 10,2408 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M6
Alamă
Prezon filetat
25.0 mm
PA
5,3607 RON - 13,5982 RON 6 În stoc
30.0 mm
M6
Alamă
Prezon filetat
20.0 mm
PA
5,0941 RON - 12,8965 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
M6
Alamă
Prezon filetat
15.0 mm
PA
3,7188 RON - 10,5064 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
M6
4,0977 RON - 11,9521 RON 361 În stoc
23.0 mm
M6
9,8093 RON - 9,9496 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M4
Alamă
Prezon filetat
10.0 mm
PA
2,119 RON - 6,1692 RON 147 În stoc
15.0 mm
M4
1,7822 RON - 4,38 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
M8
Oțel placat cu zinc
Prezon filetat
15.0 mm
PA
3,4521 RON - 10,1485 RON 800 În stoc
23.0 mm
M5
10,3425 RON - 10,4969 RON 10 În stoc
25.0 mm
M6
Alamă
Prezon filetat
16.0 mm
PA
3,9152 RON - 11,4368 RON 100 În stoc
23.0 mm
M6
4,21 RON - 12,3243 RON 507 În stoc
28.0 mm
M8
9,8093 RON - 9,9496 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M5
Alamă
Prezon filetat
10.0 mm
PA
  • din 6
Mâner de prindere 20.0 mm M8 Oțel Negru

10209547

Interval de preț
231,7163 RON - 76,6004 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Înălțime totală
    36.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material filet
    Oțel placat cu zinc
Mâner rotund striat 23.0 mm M5 Negru

10159668

Interval de preț
10,2773 RON - 3,5082 RON

Niveluri de stoc
455 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametrul mânerului sferic
    23.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner rotund striat 23.0 mm M6 Negru

10159705

Interval de preț
10,5494 RON - 3,6205 RON

Niveluri de stoc
430 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametrul mânerului sferic
    23.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner rotund striat 28.0 mm M8 Negru

10159750

Interval de preț
12,1096 RON - 4,1398 RON

Niveluri de stoc
254 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametrul mânerului sferic
    28.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Cod Vamal
    3926300090
Roată de mână 30.0 mm M6 20.0 mm PA Negru

10333143

Interval de preț
13,5982 RON - 5,3607 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    30.0 mm
  • Înălțime tijă
    4.0 mm
  • Culoare
    Negru
Mâner rotund striat 23.0 mm M6 Negru

10159736

Interval de preț
11,9521 RON - 4,0977 RON

Niveluri de stoc
361 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametrul mânerului sferic
    23.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner rotund striat 15.0 mm M4 Negru

10159637

Interval de preț
6,1692 RON - 2,119 RON

Niveluri de stoc
147 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametrul mânerului sferic
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner rotund striat 23.0 mm M5 Negru

10159651

Interval de preț
10,1485 RON - 3,4521 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametrul mânerului sferic
    23.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner rotund striat Prizon M6 16.0 mm PA Negru

10364291

Interval de preț
10,4969 RON - 10,3425 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Înălțime mâner
    11.0 mm
  • Înălțime totală
    35.0 mm
Mâner rotund striat 23.0 mm M6 Negru

10159712

Interval de preț
11,4368 RON - 3,9152 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametrul mânerului sferic
    23.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner rotund striat 28.0 mm M8 Negru

10159767

Interval de preț
12,3243 RON - 4,21 RON

Niveluri de stoc
507 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametrul mânerului sferic
    28.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Cod Vamal
    3926909790