Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Material filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,2012 RON - 19,4412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 32,5571 RON - 36,5413 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 38,5538 RON - 43,2909 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 10,8707 RON - 12,226 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 10,9528 RON - 12,226 RON | 1 În stoc |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 10,0902 RON - 10,2409 RON | 10 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 20,0401 RON - 20,6597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 10,323 RON - 19,6739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 17,2506 RON - 26,095 RON | 1561 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 3,6281 RON - 10,2501 RON | 500 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 3,9977 RON - 11,6606 RON | 361 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 6,2001 RON - 11,226 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,7387 RON - 4,2731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Oțel placat cu zinc
|
Prezon filetat
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 3,3679 RON - 9,901 RON | 900 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 9,57 RON - 9,7069 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 4,9698 RON - 12,582 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 17,5467 RON - 18,784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 12,1959 RON - 13,4309 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 16,9373 RON - 18,8348 RON | 5 În stoc |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 17,9426 RON - 19,0087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina