Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Material filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2299 RON - 13,2666 RON | 6 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 7,0371 RON - 15,4571 RON | 100 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 7,5027 RON - 8,3788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 8,858 RON - 9,8574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,7387 RON - 4,2731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Oțel placat cu zinc
|
Prezon filetat
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 9,967 RON - 19,0031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 10,6105 RON - 20,2216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,0673 RON - 6,0188 RON | 647 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 6,4621 RON - 7,2425 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 38,5538 RON - 43,2909 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,5322 RON - 10,2921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 12,5144 RON - 13,2529 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,0388 RON - 11,8142 RON | 334 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 9,2961 RON - 9,4468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 9,8441 RON - 9,9911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 13,353 RON - 14,7586 RON | 20 În stoc |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 11,8087 RON - 13,0612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 13,3328 RON - 14,146 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 13,116 RON - 14,7316 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,858 RON - 9,8574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina