Meniu Caută

Mânere cu prindere canelată

În stoc

Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
102 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Material filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
7,2203 RON - 11,9052 RON 1435 În stoc
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
3,5322 RON - 10,2921 RON 370 În stoc
23.0 mm
M5
9,57 RON - 9,7069 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M5
Alamă
Prezon filetat
10.0 mm
PA
16,306 RON - 18,3048 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M8
PP
12,0343 RON - 20,5639 RON 8 În stoc
50.0 mm
M10
Alamă
Prezon filetat
50.0 mm
PA
7,7763 RON - 8,3788 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M5
Nylon Polymer
12,7463 RON - 14,2934 RON 1 În stoc
39.5 mm
M8
PP
22,2957 RON - 23,2884 RON 2 În stoc
61.0 mm
M10
PP
7,8011 RON - 7,9429 RON 81 În stoc
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
8,9265 RON - 16,9768 RON 10 În stoc
50.0 mm
M10
Alamă
Prezon filetat
20.0 mm
PA
20,7692 RON - 32,0369 RON 20 În stoc
50.0 mm
M10
Alamă
Prezon filetat
60.0 mm
PA
9,2206 RON - 10,3402 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
10,8707 RON - 12,226 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
M5
PP
14,1565 RON - 15,7857 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
M6
PP
10,6242 RON - 11,9385 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M10
Nylon Polymer
38,406 RON - 40,7718 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
M8
PP
42,5927 RON - 47,809 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
M10
PP
6,3517 RON - 6,5716 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
34,6382 RON - 38,8961 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
M8
PP
40,9224 RON - 45,9333 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
M10
PP
  • din 6
Mâner rotund striat 16.0 mm M5 Nylon Polymer Negru

10188781

Interval de preț
11,9052 RON - 7,2203 RON

Niveluri de stoc
1435 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametrul mânerului sferic
    16.0 mm
  • Înălțime mâner
    13.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mâner rotund striat 23.0 mm M5 Negru

10159675

Interval de preț
10,2921 RON - 3,5322 RON

Niveluri de stoc
370 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametrul mânerului sferic
    23.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Cod Vamal
    3926300090
Roată de mână 50.0 mm M10 50.0 mm PA Negru

10333266

Interval de preț
20,5639 RON - 12,0343 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    50.0 mm
  • Înălțime tijă
    10.0 mm
  • Culoare
    Negru
Mâner rotund striat 39.5 mm M8 PP Negru

10189122

Interval de preț
14,2934 RON - 12,7463 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametrul mânerului sferic
    39.5 mm
  • Înălțime totală
    56.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner sferic
    PP
Mâner rotund striat 61.0 mm M10 PP Negru

10189245

Interval de preț
23,2884 RON - 22,2957 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametrul mânerului sferic
    61.0 mm
  • Înălțime totală
    89.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner sferic
    PP
Mâner rotund striat 25.0 mm M8 Nylon Polymer Negru

10188842

Interval de preț
7,9429 RON - 7,8011 RON

Niveluri de stoc
81 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Înălțime mâner
    19.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Roată de mână 50.0 mm M10 20.0 mm PA Negru

10333235

Interval de preț
16,9768 RON - 8,9265 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    50.0 mm
  • Înălțime tijă
    10.0 mm
  • Culoare
    Negru
Roată de mână 50.0 mm M10 60.0 mm PA Negru

10333273

Interval de preț
32,0369 RON - 20,7692 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    50.0 mm
  • Înălțime tijă
    10.0 mm
  • Culoare
    Negru