Meniu Caută

Mânere - bară tip punte din plastic

În stoc

Mostíkové rukoväte sú silné madlá používané pri otváraní aj zatváraní dverí a poklopov ťažkých skriniek. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje prostrediu a pevnosti v ťahu, s výberom typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Distanță orificiu de montare Material mâner Tip montare Lățime totală Înălțime totală Cumpără
33,9263 RON - 91,33 RON 20 În stoc
M6 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
50,3145 RON - 135,4588 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 15
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
33,9263 RON - 91,33 RON 250 În stoc
M8 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
49,493 RON - 133,2244 RON 97 În stoc
M6 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
1,1716 RON - 1,4464 RON 11750 În stoc
Non Threaded
150.0 mm
11.5 mm
HDPE
Clip In
27.0 mm
11.5 mm
1,1773 RON - 2,5555 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Clip In
16.0 mm
26.0 mm
0,7488 RON - 1,6338 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Clip In
24.0 mm
24.0 mm
49,493 RON - 133,2244 RON 78 În stoc
M8 x 15
140.0 mm
117.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
49,493 RON - 133,2244 RON 74 În stoc
M8 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
20,9883 RON - 56,5575 RON 100 În stoc
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
28,3541 RON - 76,248 RON 462 În stoc
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
19,5096 RON - 52,5077 RON Solicitați termenul de livrare aici
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
28,3541 RON - 76,248 RON Solicitați termenul de livrare aici
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
28,6964 RON - 77,2255 RON 6372 În stoc
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
27,7105 RON - 74,5722 RON 68 În stoc
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
20,9883 RON - 56,5575 RON 80 În stoc
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
38,6771 RON - 104,038 RON 144 În stoc
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
27,7105 RON - 74,5722 RON 500 În stoc
M6 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
25,0819 RON - 67,4501 RON 280 În stoc
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
29,3261 RON - 77,2255 RON 100 În stoc
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
  • din 2
Mâner de prindere 132.0 mm M6 x 9

10252642

Interval de preț
91,33 RON - 33,9263 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    132.0 mm
  • Înălțime totală
    45.0 mm
  • Lungime totală
    156.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 132.0 mm M8 x 9

10252659

Interval de preț
91,33 RON - 33,9263 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    132.0 mm
  • Înălțime totală
    45.0 mm
  • Lungime totală
    156.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 120.0 mm M6 x 9

10252765

Interval de preț
133,2244 RON - 49,493 RON

Niveluri de stoc
97 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    120.0 mm
  • Înălțime totală
    48.0 mm
  • Lungime totală
    140.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 9
  • Culoare
    Negru
Mânere ambalaje 11.5 mm Non Threaded HDPE

10126523

Interval de preț
1,4464 RON - 1,1716 RON

Niveluri de stoc
11750 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    11.5 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
  • Culoare
    Natural
Mâner de prindere 117.0 mm M8 x 15

10252758

Interval de preț
133,2244 RON - 49,493 RON

Niveluri de stoc
78 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    48.0 mm
  • Lungime totală
    140.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8 x 15
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 120.0 mm M8 x 9

10252772

Interval de preț
133,2244 RON - 49,493 RON

Niveluri de stoc
74 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    120.0 mm
  • Înălțime totală
    48.0 mm
  • Lungime totală
    140.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 117.0 mm

10252680

Interval de preț
56,5575 RON - 20,9883 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Lungime totală
    139.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner de prindere 132.0 mm

10252703

Interval de preț
76,248 RON - 28,3541 RON

Niveluri de stoc
462 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    132.0 mm
  • Înălțime totală
    45.0 mm
  • Lungime totală
    156.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner de prindere 117.0 mm M6 x 9

10252604

Interval de preț
77,2255 RON - 28,6964 RON

Niveluri de stoc
6372 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    133.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 110.0 mm M5 x 9

10252574

Interval de preț
74,5722 RON - 27,7105 RON

Niveluri de stoc
68 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    110.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    133.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 117.0 mm

10252697

Interval de preț
56,5575 RON - 20,9883 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Lungime totală
    139.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner de prindere 179.0 mm

10252727

Interval de preț
104,038 RON - 38,6771 RON

Niveluri de stoc
144 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    179.0 mm
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Lungime totală
    204.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner de prindere 110.0 mm M6 x 9

10252581

Interval de preț
74,5722 RON - 27,7105 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    110.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    133.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 105.0 mm M6 x 9

10252567

Interval de preț
67,4501 RON - 25,0819 RON

Niveluri de stoc
280 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    105.0 mm
  • Înălțime totală
    37.0 mm
  • Lungime totală
    121.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 117.0 mm M5 x 9

10252598

Interval de preț
77,2255 RON - 29,3261 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    133.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5 x 9
  • Culoare
    Negru