Meniu Caută

Mânere - bară arcuită din plastic

În stoc

Mânerele de tragere cu formă arcuită sunt ușoare și oferă un finisaj ergonomic, modern. Oferă o varietate de tipuri de montare, fie frontală, fie dorsală.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
49 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Material mâner Tip montare Culoare mâner Înălțime totală Cumpără
28,471 RON - 77,7389 RON 40 În stoc
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Negru
43.0 mm
66,4835 RON - 77,9292 RON 21 În stoc
Non Threaded
174.0 mm
PP
Fixare cu şuruburi
Negru
39.0 mm
17,9215 RON - 20,9061 RON 2 În stoc
M2
86.0 mm
Nailon
Tip 3
Negru
27.0 mm
12,2534 RON - 31,1415 RON 53 În stoc
M6
119.5 mm
PA
Inserţie filetată
Negru
35.0 mm
45,6378 RON - 124,5532 RON 20 În stoc
M6
137.0 mm
PA
Inserţie filetată
Negru
41.0 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON În producție
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON În producție
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON În producție
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
8.5 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON 182 În stoc
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
10.5 mm
31,6763 RON - 86,348 RON 1 În stoc
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Negru
43.0 mm
16,2512 RON - 19,0167 RON În producție
M2
63.0 mm
Nailon
Tip 2
Negru
27.0 mm
14,6631 RON - 14,6631 RON În producție
M6
145.0 mm
PA
Plain
Negru
40.0 mm
16,0321 RON - 16,1992 RON În producție
M8
134.0 mm
PA
Plain
Negru
41.0 mm
0,92 RON - 0,92 RON În producție
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
2 În stoc
Non Threaded
80.0 mm
Poliamidă umplută cu sticlă
Prin înşurubare
80.0 mm
28,337 RON - 29,6821 RON În producție
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixare cu şuruburi
Gri
33.0 mm
36,5139 RON - 42,7706 RON 94 În stoc
Non Threaded
112.4 mm
PP
Fixare cu şuruburi
Negru
25.0 mm
26,6152 RON - 29,7655 RON 28 În stoc
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixare cu şuruburi
Gri
33.0 mm
14,6083 RON - 17,1137 RON În producție
M2
35.0 mm
Nailon
Tip 1
Negru
27.0 mm
12,1165 RON - 17,456 RON În producție
M6
120.0 mm
PA
Plain
Negru
35.0 mm
  • din 3
Mâner unghiular 108.0 mm Non Threaded GF PA Negru

10259153

Interval de preț
77,7389 RON - 28,471 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    126.0 mm
  • Lățime bază
    24.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    108.0 mm
  • Înălțime totală
    43.0 mm
  • Lungime totală
    126.0 mm
Mâner de prindere 138.0 mm Non Threaded PP Negru

10273753

Interval de preț
77,9292 RON - 66,4835 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    174.0 mm
  • Lățime bază
    5.1 mm
  • Diametru orificiu de montare
    5.1 mm
  • Distanță orificiu de montare
    138.0 mm
  • Înălțime totală
    39.0 mm
Mâner de prindere M2 86.0 mm 2.4 mm Nailon

10389829

Interval de preț
20,9061 RON - 17,9215 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu de montare
    2.4 mm
  • Înălțime totală
    27.0 mm
  • Lungime totală
    86.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Nailon
Mâner de prindere 93.4 mm M6 PA Negru

10260517

Interval de preț
31,1415 RON - 12,2534 RON

Niveluri de stoc
53 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    119.5 mm
  • Distanță orificiu de montare
    93.4 mm
  • Înălțime totală
    35.0 mm
  • Lungime totală
    119.5 mm
  • Material capăt bară
    PA
Mâner de prindere 120.0 mm M6 PA Negru

10259160

Interval de preț
124,5532 RON - 45,6378 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    137.0 mm
  • Lățime bază
    28.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    120.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Lungime totală
    137.0 mm
Capac de acoperire M6 Nailon Roșu

10260562

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M6 Nailon Alb

10260609

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M8 Nailon Roșu

10260647

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.5 mm
  • Lungime totală
    17.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M8 Nailon Gri

10260708

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
182 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    10.5 mm
  • Lungime totală
    17.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Mâner unghiular 108.0 mm Non Threaded GF PA Negru

10259146

Interval de preț
86,348 RON - 31,6763 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    126.0 mm
  • Lățime bază
    24.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    108.0 mm
  • Înălțime totală
    43.0 mm
  • Lungime totală
    126.0 mm
Mâner de prindere 28.5 mm M2 Nailon Negru

10273715

Interval de preț
19,0167 RON - 16,2512 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru orificiu de montare
    2.4 mm
  • Distanță orificiu de montare
    28.5 mm
  • Înălțime totală
    27.0 mm
  • Lungime totală
    63.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
Mâner de prindere 117.0 mm M6 PA Negru

10260494

Interval de preț
14,6631 RON - 14,6631 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime bază
    145.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    145.0 mm
  • Material capăt bară
    PA
Mâner de prindere 117.0 mm M8 PA Negru

10260555

Interval de preț
16,1992 RON - 16,0321 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime bază
    134.0 mm
  • Lățime bază
    26.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    8.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
Capac de acoperire M6 Nailon Negru

10260593

Interval de preț
0,92 RON - 0,92 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Mânere tragere 80.0 mm Poliamidă umplută cu sticlă Negru

10136133


Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    80.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner
    Poliamidă umplută cu sticlă
  • Material
    PA
Mâner curbat 93.5 mm Non Threaded GF PA Gri

10187944

Interval de preț
29,6821 RON - 28,337 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime bază
    74.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    93.5 mm
  • Înălțime totală
    33.0 mm
  • Lungime totală
    114.0 mm
  • Culoare mâner
    Gri
Mâner de prindere 89.9 mm Non Threaded PP Negru

10273739

Interval de preț
42,7706 RON - 36,5139 RON

Niveluri de stoc
94 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    3.2 mm
  • Diametru orificiu de montare
    3.2 mm
  • Distanță orificiu de montare
    89.9 mm
  • Înălțime totală
    25.0 mm
  • Lungime totală
    112.4 mm
Mâner curbat 93.5 mm Non Threaded GF PA Gri

10187951

Interval de preț
29,7655 RON - 26,6152 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    74.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    93.5 mm
  • Înălțime totală
    33.0 mm
  • Lungime totală
    114.0 mm
  • Culoare mâner
    Gri
Mâner de prindere 28.5 mm M2 Nailon Negru

10273708

Interval de preț
17,1137 RON - 14,6083 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru orificiu de montare
    2.4 mm
  • Distanță orificiu de montare
    28.5 mm
  • Înălțime totală
    27.0 mm
  • Lungime totală
    35.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
Mâner de prindere 93.0 mm M6 PA Negru

10260487

Interval de preț
17,456 RON - 12,1165 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime bază
    93.4 mm
  • Distanță orificiu de montare
    93.0 mm
  • Înălțime totală
    35.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Material capăt bară
    PA
Mâner de prindere 117.0 mm M8 PA Negru

10260531

Interval de preț
50,2733 RON - 23,2746 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime bază
    145.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    42.0 mm
  • Lungime totală
    146.0 mm
  • Material capăt bară
    PA
Mâner de prindere 117.0 mm M8 PA Negru

10259214

Interval de preț
150,498 RON - 40,3191 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    132.0 mm
  • Lățime bază
    25.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Lungime totală
    132.0 mm
Capac de acoperire M6 Nailon Galben

10260586

Interval de preț
0,92 RON - 0,92 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M6 Nailon Gri

10260623

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
2858 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M8 Nailon Galben

10260661

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.5 mm
  • Lungime totală
    17.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Mâner de prindere 120.0 mm M8 PA Negru

10259177

Interval de preț
124,0342 RON - 45,4476 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    137.0 mm
  • Lățime bază
    28.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    120.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Lungime totală
    137.0 mm
Mâner de prindere 117.0 mm M6 PA Negru

10259207

Interval de preț
104,7181 RON - 38,3464 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime bază
    132.0 mm
  • Lățime bază
    25.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Lungime totală
    132.0 mm
Capac de acoperire M6 Nailon Albastru

10260579

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M6 Nailon Verde

10260616

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M8 Nailon Albastru

10260654

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    10.5 mm
  • Lungime totală
    17.0 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M8 Nailon Portocaliu

10260715

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    10.5 mm
  • Lungime totală
    17.0 mm
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Mâner de prindere 132.0 mm M8 PA Negru

10259184

Interval de preț
176,9343 RON - 47,3708 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    156.0 mm
  • Lățime bază
    34.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    132.0 mm
  • Înălțime totală
    56.0 mm
  • Lungime totală
    160.0 mm
Capac de acoperire M6 Nailon Portocaliu

10260630

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
148 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M8 Nailon Verde

10260692

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    10.5 mm
  • Lungime totală
    17.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Mâner de prindere 28.5 mm M2 Nailon Gri

10273692

Interval de preț
17,1137 RON - 14,6083 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru orificiu de montare
    2.4 mm
  • Distanță orificiu de montare
    28.5 mm
  • Înălțime totală
    27.0 mm
  • Lungime totală
    35.0 mm
  • Culoare mâner
    Gri
Mâner de prindere 120.0 mm M5 Nailon Negru

10273760

Interval de preț
47,5078 RON - 40,4979 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    4.2 mm
  • Diametru orificiu de montare
    6.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    120.0 mm
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Lungime totală
    140.0 mm
Mâner de prindere 117.0 mm M6 PA Negru

10260524

Interval de preț
50,2733 RON - 23,2746 RON

Niveluri de stoc
65 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    145.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    145.0 mm
  • Material capăt bară
    PA
Mâner de prindere 132.0 mm M10 PA Negru

10259191

Interval de preț
138,833 RON - 50,9127 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    156.0 mm
  • Lățime bază
    34.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    132.0 mm
  • Înălțime totală
    56.0 mm
  • Lungime totală
    160.0 mm
Mâner curbat 93.5 mm Non Threaded GF PA Gri

10187968

Interval de preț
29,6821 RON - 27,7157 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime bază
    74.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    93.5 mm
  • Înălțime totală
    33.0 mm
  • Lungime totală
    114.0 mm
  • Culoare mâner
    Gri
Mânere tragere 40.0 mm 140.0 mm PA

20060589

Interval de preț
38,1145 RON - 16,9357 RON

Niveluri de stoc
503 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    140.0 mm
  • Lățime bază
    24.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    122.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    140.0 mm
Mânere tragere 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Negru

20338534


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lățime bază
    9.5 mm
  • Diametru orificiu de montare
    2.3 mm
  • Distanță orificiu de montare
    28.5 mm
  • Înălțime totală
    27.0 mm
  • Lungime totală
    86.0 mm
Mânere tragere 66.3 mm Bore PP Negru

20338565


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lățime bază
    13.7 mm
  • Diametru orificiu de montare
    3.3 mm
  • Distanță orificiu de montare
    66.3 mm
  • Înălțime totală
    19.0 mm
  • Lungime totală
    83.0 mm
Mânere tragere 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Negru

20512798


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lățime bază
    28.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    6.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    120.0 mm
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Lungime totală
    140.0 mm
Mânere tragere 112.0 mm Bore PP Negru

20338589


Niveluri de stoc
194 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    22.6 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.3 mm
  • Distanță orificiu de montare
    112.0 mm
  • Înălțime totală
    32.0 mm
  • Lungime totală
    140.0 mm
Mânere tragere 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Gri

20338503


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lățime bază
    8.5 mm
  • Diametru orificiu de montare
    2.4 mm
  • Distanță orificiu de montare
    28.5 mm
  • Înălțime totală
    27.0 mm
  • Lungime totală
    35.0 mm
Mânere tragere 138.0 mm Bore PP Negru

20338596


Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    28.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    5.2 mm
  • Distanță orificiu de montare
    138.0 mm
  • Înălțime totală
    39.0 mm
  • Lungime totală
    174.0 mm
Mânere tragere 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Negru

20338510


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lățime bază
    8.5 mm
  • Diametru orificiu de montare
    2.4 mm
  • Distanță orificiu de montare
    28.5 mm
  • Înălțime totală
    27.0 mm
  • Lungime totală
    35.0 mm
Mânere tragere 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Negru

20338527


Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    8.5 mm
  • Diametru orificiu de montare
    2.4 mm
  • Distanță orificiu de montare
    28.5 mm
  • Înălțime totală
    27.0 mm
  • Lungime totală
    63.5 mm
Mânere tragere 89.0 mm Bore PP Negru

20338572


Niveluri de stoc
1150 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    18.4 mm
  • Diametru orificiu de montare
    3.3 mm
  • Distanță orificiu de montare
    89.0 mm
  • Înălțime totală
    26.0 mm
  • Lungime totală
    110.0 mm