Meniu Caută

Mânere - bară arcuită din plastic

În stoc

Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany..

Cod Serie: SR5587, SR5586

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Material mâner Tip montare Culoare mâner Înălțime totală Cumpără
16,9358 RON - 23,7101 RON 297 În stoc
Non Threaded
Nailon 6
Plain
Negru
40.0 mm
14,6061 RON - 14,6061 RON 593 În stoc
M6
Nailon 6
Plain
Negru
35.0 mm
20,1738 RON - 22,4154 RON Solicitați termenul de livrare aici
28,6146 RON - 31,794 RON 473 În stoc
23,649 RON - 26,2767 RON Solicitați termenul de livrare aici
57,0583 RON - 63,3981 RON 200 În stoc
23,649 RON - 26,2767 RON 646 În stoc
20,1738 RON - 22,4154 RON Solicitați termenul de livrare aici
40,3192 RON - 150,498 RON 44 În stoc
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
50.0 mm
45,4476 RON - 124,0342 RON 32 În stoc
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
41.0 mm
38,3465 RON - 104,7181 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
50.0 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON 200 În stoc
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
14,6631 RON - 14,6631 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
145.0 mm
PA
Plain
Negru
40.0 mm
23,2746 RON - 50,2733 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
146.0 mm
PA
Threaded Insert
Negru
42.0 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
8.5 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON 182 În stoc
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
10.5 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON 148 În stoc
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
10.5 mm
  • din 3
Mânere tragere 40.0 mm Nailon 6

20060589

Interval de preț
23,7101 RON - 16,9358 RON

Niveluri de stoc
297 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    122.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Nailon 6
  • Material
    Nailon
Mâner de prindere 93.4 mm M6 Nailon 6 Negru

20087883

Interval de preț
14,6061 RON - 14,6061 RON

Niveluri de stoc
593 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    93.4 mm
  • Înălțime totală
    35.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Nailon 6
  • Tip montare
    Plain
Mânere tragere 112.0 mm 23.2 mm Negru PPN

20338572

Interval de preț
31,794 RON - 28,6146 RON

Niveluri de stoc
473 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PPN
  • Tip
    2 - Colț cu 3 direcții
  • Cod Vamal
    3926300090
Mânere tragere 89.9 mm 18.6 mm Negru PPN

20338589

Interval de preț
63,3981 RON - 57,0583 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PPN
  • Tip
    2 - Colț cu 3 direcții
  • Cod Vamal
    3926909790
Mânere tragere 28.5 mm

20338527

Interval de preț
26,2767 RON - 23,649 RON

Niveluri de stoc
646 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    6.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Nailon 6
  • Tip
    2 - Colț cu 3 direcții
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner de prindere 117.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Negru

10259214

Interval de preț
150,498 RON - 40,3192 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Mâner de prindere 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Negru

10259177

Interval de preț
124,0342 RON - 45,4476 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    120.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Capac de acoperire M6 Nailon Roșu

10260562

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M8 10.5 mm 17.0 mm Nailon Gri

10260708

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
182 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    10.5 mm
  • Lungime totală
    17.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M6 Nailon Portocaliu

10260630

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
148 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon