Meniu Caută

Mânere - bară arcuită din plastic

În stoc

Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany..

Cod Serie: SR5587, SR5586

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Material mâner Tip montare Culoare mâner Înălțime totală Cumpără
17,3592 RON - 24,3029 RON 741 În stoc
Non Threaded
Nailon 6
Plain
Negru
40.0 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON 148 În stoc
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
10.5 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON 200 În stoc
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
46,7788 RON - 127,667 RON 66 În stoc
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
41.0 mm
16,6575 RON - 19,4922 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
63.5 mm
Nailon 6
Prezon filetat
Negru
27.0 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
8.5 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON 182 În stoc
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
10.5 mm
14,0232 RON - 14,0232 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
80.0 mm
Nailon cu fibră de sticlă
Screw on
80.0 mm
29,0454 RON - 30,4242 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixare cu şuruburi
Gri
33.0 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
10.5 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
10.5 mm
27,2806 RON - 30,5096 RON 2 În stoc
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixare cu şuruburi
Gri
33.0 mm
48,5551 RON - 181,3577 RON 40 În stoc
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
56.0 mm
18,3695 RON - 21,4287 RON 2 În stoc
M2
86.0 mm
Nailon 6
Prezon filetat
Negru
27.0 mm
23,8565 RON - 51,5301 RON 55 În stoc
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
40.0 mm
46,5838 RON - 127,1351 RON 32 În stoc
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
41.0 mm
0,943 RON - 0,943 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
12,5598 RON - 31,92 RON 23 În stoc
M6
119.5 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
35.0 mm
  • din 3
Mânere tragere 40.0 mm Nailon 6

20060589

Interval de preț
24,3029 RON - 17,3592 RON

Niveluri de stoc
741 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    122.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Nailon 6
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M6 Nailon Portocaliu

10260630

Interval de preț
0,4757 RON - 0,4757 RON

Niveluri de stoc
148 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M6 Nailon Roșu

10260562

Interval de preț
0,4757 RON - 0,4757 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Mâner de prindere 120.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Negru

10259160

Interval de preț
127,667 RON - 46,7788 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    120.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Capac de acoperire M8 10.5 mm 17.0 mm Nailon Gri

10260708

Interval de preț
0,4757 RON - 0,4757 RON

Niveluri de stoc
182 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    10.5 mm
  • Lungime totală
    17.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Mâner curbat 93.5 mm Non Threaded GF PA Gri

10187951

Interval de preț
30,5096 RON - 27,2806 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    74.0 mm
  • Înălțime totală
    33.0 mm
  • Lungime totală
    114.0 mm
  • Culoare mâner
    Gri
  • Material mâner
    GF PA
Mâner de prindere 132.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Negru

10259184

Interval de preț
181,3577 RON - 48,5551 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    132.0 mm
  • Înălțime totală
    56.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Mâner de prindere M2 86.0 mm 2.4 mm Nailon 6

10389829

Interval de preț
21,4287 RON - 18,3695 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    27.0 mm
  • Lungime totală
    86.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Nailon 6
  • Stil mâner
    Tragere
Mâner de prindere 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Negru

10260524

Interval de preț
51,5301 RON - 23,8565 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    145.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    145.0 mm
  • Material capăt bară
    PA
Mâner de prindere 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Negru

10259177

Interval de preț
127,1351 RON - 46,5838 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    120.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Mâner de prindere 93.4 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Negru

10260517

Interval de preț
31,92 RON - 12,5598 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    119.5 mm
  • Distanță orificiu de montare
    93.4 mm
  • Înălțime totală
    35.0 mm
  • Lungime totală
    119.5 mm
  • Material capăt bară
    PA