Meniu Caută

Mânere - bară arcuită din plastic

În stoc

Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany..

Cod Serie: SR5587, SR5586

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Material mâner Tip montare Culoare mâner Înălțime totală Cumpără
17,3592 RON - 24,3029 RON 741 În stoc
Non Threaded
Nailon 6
Plain
Negru
40.0 mm
0,943 RON - 0,943 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
8.5 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON 182 În stoc
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
10.5 mm
27,2806 RON - 30,5096 RON 2 În stoc
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixare cu şuruburi
Gri
33.0 mm
14,0232 RON - 14,0232 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
80.0 mm
Nailon cu fibră de sticlă
Screw on
80.0 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON 148 În stoc
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
10.5 mm
48,5551 RON - 181,3577 RON 40 În stoc
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
56.0 mm
29,0454 RON - 30,4242 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixare cu şuruburi
Gri
33.0 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
10.5 mm
52,1856 RON - 142,3038 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
56.0 mm
28,4087 RON - 30,4242 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixare cu şuruburi
Gri
33.0 mm
39,3052 RON - 107,3361 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
50.0 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON 200 În stoc
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON 45 În stoc
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
10.5 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON 2858 În stoc
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
  • din 3
Mânere tragere 40.0 mm Nailon 6

20060589

Interval de preț
24,3029 RON - 17,3592 RON

Niveluri de stoc
741 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    122.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Nailon 6
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M8 10.5 mm 17.0 mm Nailon Gri

10260708

Interval de preț
0,4757 RON - 0,4757 RON

Niveluri de stoc
182 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    10.5 mm
  • Lungime totală
    17.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Mâner curbat 93.5 mm Non Threaded GF PA Gri

10187951

Interval de preț
30,5096 RON - 27,2806 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    74.0 mm
  • Înălțime totală
    33.0 mm
  • Lungime totală
    114.0 mm
  • Culoare mâner
    Gri
  • Material mâner
    GF PA
Capac de acoperire M6 Nailon Portocaliu

10260630

Interval de preț
0,4757 RON - 0,4757 RON

Niveluri de stoc
148 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Mâner de prindere 132.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Negru

10259184

Interval de preț
181,3577 RON - 48,5551 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    132.0 mm
  • Înălțime totală
    56.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Capac de acoperire M6 Nailon Roșu

10260562

Interval de preț
0,4757 RON - 0,4757 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M6 Nailon Albastru

10260579

Interval de preț
0,4757 RON - 0,4757 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M6 9.5 mm 15.0 mm Nailon Gri

10260623

Interval de preț
0,4757 RON - 0,4757 RON

Niveluri de stoc
2858 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon