10260555
466315
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 99 | 16,1992 RON |
100 + | 16,0321 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Length | 134.0 mm |
---|---|
Base Length | 5.276 in |
Base Width | 26.0 mm |
Base Width | 1.024 in |
Mounting Hole Diameter | 8.0 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.315 in |
Mounting Hole Distance | 117.0 mm |
Mounting Hole Distance | 4.606 in |
Overall Height | 41.0 mm |
Overall Height | 1.614 in |
Overall Length | 134.0 mm |
Overall Length | 5.276 in |
Bar End Material | PA |
Handle Colour | Black |
Handle Material | PA |
Handle Style | Rectangular Bar |
Mount Type | Plain |
Thread Size | M8 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina