20052072
110400030E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 289,017 RON |
25 + | 160,896 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material încuietoare | Oțel inoxidabil |
---|---|
Material camă | Oțel inoxidabil |
Culoare | Natural |
Stil încuietoare | Încuietori cu camă cu sfert de rotaţie |
Tip de blocare | Fără blocare |
Include | Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch |
Orientare la montare | Universale |
Lungime mâner | 80.0 mm |
Lungime mâner | 3.15 in |
Înălțime carcasă | 18.5 mm |
Înălțime carcasă | 0.728 in |
Lungime camă | 45.0 mm |
Lungime camă | 1.772 in |
Cod Vamal | 7907000090 |
Price per piece incl VAT | 337.1865 RON |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina