Meniu Caută

Magneţi din neodim

În stoc

Neodymové magnety sú k dispozícii s poniklovaným poťahom, ktorý chráni krehký magnetický materiál a pomáha predchádzať korózii v miniatúrnych aplikáciách. Ponuka niklu v rôznych tvaroch a veľkostiach. Tento sortiment obsahuje aj čierno práškované okrúhle magnety, ktoré majú pri svojej malej veľkosti vynikajúcu magnetickú pevnosť..

Cod Serie: SR2332, SR2335

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
107 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Forța de tragere Formă Polaritate Dimensiune totală Cumpără
4,5467 RON - 5,1889 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
10.0 mm
2,7364 RON - 3,1133 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
8.0 mm
5,4729 RON - 6,2266 RON 100 În stoc
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
10.0 mm
1,5176 RON - 1,762 RON 300 În stoc
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
6.0 mm
3,447 RON - 3,9985 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
12.0 mm
3,817 RON - 4,3503 RON 60 În stoc
0.7 kg
Cilindric
Nord
12.0 mm
50,7302 RON - 57,7609 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 kg
Tijă
Nord și Sud
10.0 mm
67,6404 RON - 77,0147 RON 6 În stoc
15.5 kg
Cilindric
Nord și Sud
25.0 mm
2,3861 RON - 3,3406 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 kg
Cilindric
Nord
8.0 mm
10191491 8,027 RON - 9,1496 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1 kg
Cilindric
Nord
10.0 mm
27,4912 RON - 31,2802 RON 350 În stoc
4.7 kg
Cilindric
Nord
20.0 mm
80,3265 RON - 91,4549 RON 45 În stoc
23.2 kg
Cilindric
Nord
23.0 mm
1,5998 RON - 1,8242 RON 1480 În stoc
0.7 kg
Dreptunghiular
Nord și Sud
3.0 mm
7,9287 RON - 9,0233 RON 90 În stoc
3.6 kg
Dreptunghiular
Nord și Sud
10.0 mm
11,4371 RON - 13,0228 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 kg
Dreptunghiular
Nord și Sud
10.0 mm
1,8804 RON - 2,133 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 kg
Tijă
Nord și Sud
4.0 mm
4,5607 RON - 5,2063 RON 1000 În stoc
0.8 kg
Cilindric
Nord
15.0 mm
3,817 RON - 4,3503 RON 2180 În stoc
1.0 kg
Cilindric
Nord
10.0 mm
12,6861 RON - 14,4402 RON 5 În stoc
2.2 kg
Cilindric
Nord
20.0 mm
2,3716 RON - 2,6943 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 kg
Cilindric
Nord
8.0 mm
  • din 6
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 10.0 mm 1.7 kg

10389607

Interval de preț
6,2266 RON - 5,4729 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.0 mm
  • Dimensiune totală
    10.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    1.7 kg
  • Material magnet
    Neodim
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 6.0 mm 1.7 kg

10389577

Interval de preț
1,762 RON - 1,5176 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    3.0 mm
  • Dimensiune totală
    6.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    1.7 kg
  • Material magnet
    Neodim
Magnet cilindric Neodim Nord 12.0 mm 0.7 kg

10191231

Interval de preț
4,3503 RON - 3,817 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    12.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    0.7 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
  • Material magnet
    Neodim
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 25.0 mm 15.5 kg

10191026

Interval de preț
77,0147 RON - 67,6404 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    10.0 mm
  • Dimensiune totală
    25.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    15.5 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord 20.0 mm 4.7 kg

10191552

Interval de preț
31,2802 RON - 27,4912 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Dimensiune totală
    20.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    4.7 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord 23.0 mm 23.2 kg

10191590

Interval de preț
91,4549 RON - 80,3265 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    20.0 mm
  • Dimensiune totală
    23.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    23.2 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet bară Neodim Nord și Sud 3.0 mm 0.7 kg

10191316

Interval de preț
1,8242 RON - 1,5998 RON

Niveluri de stoc
1480 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    3.0 mm
  • Dimensiune totală
    3.0 mm
  • Formă
    Dreptunghiular
  • Forța de tragere
    0.7 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet bară Neodim Nord și Sud 10.0 mm 3.6 kg

10191354

Interval de preț
9,0233 RON - 7,9287 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Dimensiune totală
    10.0 mm
  • Formă
    Dreptunghiular
  • Forța de tragere
    3.6 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord 15.0 mm 0.8 kg

10191255

Interval de preț
5,2063 RON - 4,5607 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    15.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    0.8 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
  • Material magnet
    Neodim
Magnet cilindric Neodim Nord 10.0 mm 1.0 kg

10191293

Interval de preț
4,3503 RON - 3,817 RON

Niveluri de stoc
2180 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    10.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    1.0 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
  • Material magnet
    Neodim
Magnet cilindric Neodim Nord 20.0 mm 2.2 kg

10191538

Interval de preț
14,4402 RON - 12,6861 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    2.0 mm
  • Dimensiune totală
    20.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    2.2 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi