Meniu Caută

Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 15.0 mm 1.7 kg

Plăcuțele se pot utiliza pentru crearea unor aranjamente rafinate și a unor sisteme de expunere modulare. Se introduc în orificiile preexistente sau se lipesc în aplicații specifice. Se pot utiliza pentru suspendarea unor articole pe șine fixate în plafon.
Numărul piesei Essentra:

10389621

Numărul piesei producătorului:

493191

75 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 4,5046 RON
1000 + 4,0275 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

450,46 RON

100 x 4,5046 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 3.0 mm
Dimensiune totală 15.0 mm
Formă Cilindric
Forța de tragere 1.7 kg
Material magnet Neodim
Polaritate Nord și Sud
Cod Vamal 8505119099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne