Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Culoare: Negru, Natural Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru arbore | Diametru exterior flanșă | Flanged | Lungime totală | Diametru orificiu arbore | Lungime coadă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7962 RON - 2,9469 RON | 11700 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Da
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,6559 RON - 3,0312 RON | 19200 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Da
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,4033 RON - 2,568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Da
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,6559 RON - 3,0312 RON | 1000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Da
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,7962 RON - 2,9469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Da
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,0873 RON - 6,1887 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Da
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,8311 RON - 7,6481 RON | 10 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Da
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,7681 RON - 3,2416 RON | 100 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Da
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,9787 RON - 3,1855 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Da
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 6,778 RON - 13,5841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Da
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 12,9527 RON - 25,9195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Da
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,4033 RON - 2,568 RON | 15390 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Da
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,0581 RON - 1,9225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,2868 RON - 2,3294 RON | 5300 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,3696 RON - 3,3679 RON | 14750 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 2,7926 RON - 6,1606 RON | 3650 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 2,6803 RON - 5,894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,8066 RON - 6,1887 RON | 3400 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 5,2203 RON - 20,3202 RON | 7340 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 11,6054 RON - 23,7162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm