10106402
803895
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 3,6606 RON |
1000 + | 1,5818 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Polished |
Colour | Silver |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 3.0 mm |
Head Height | 0.118 in |
Head Length | 50.8 mm |
Head Length | 2 in |
Head Width | 25.4 mm |
Head Width | 1 in |
Insert Height | 11.5 mm |
Insert Height | 0.453 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina