10287347
498712
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
55 - 549 | 7,8365 RON |
550 - 999 | 3,5489 RON |
1000 - 1999 | 3,4825 RON |
2000 + | 3,416 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | Black |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Head Length | 80.0 mm |
Head Length | 3.15 in |
Head Width | 80.0 mm |
Head Width | 3.15 in |
Insert Height | 19.5 mm |
Insert Height | 0.768 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina