10287309
498708
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 499 | 5,9113 RON |
500 + | 2,685 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | Black |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 5.7 mm |
Head Height | 0.224 in |
Head Length | 70.0 mm |
Head Length | 2.756 in |
Head Width | 70.0 mm |
Head Width | 2.756 in |
Insert Height | 23.4 mm |
Insert Height | 0.921 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina