10182642
057914060303
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 57,356 RON |
50 + | 50,4972 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | White |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 7.0 mm |
Head Height | 0.276 in |
Head Length | 150.0 mm |
Head Length | 5.906 in |
Head Width | 100.0 mm |
Head Width | 3.937 in |
Insert Height | 27.5 mm |
Insert Height | 1.083 in |
Compatible Wall Thickness Range | 3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina