Meniu Caută

Inserţii rotunde cu filet metalic

În stoc

Inserțiile filetate rotunde sunt disponibile într-o varietate de stiluri. Inserțiile filetate complet metalice sunt ideale pentru solicitări intense și sunt turnate din aliaj de aluminiu. Inserțiile cu filet metalic reprezintă o altă opțiune pentru solicitări intense. Sunt ideale pentru utilizare în combinație cu picioare ajustabile, inserții pivotante și rotile. Filetul M8 sau M10 și piulița de fixare din oțel moale asigură o prindere fermă. Filetul metalic permite ajustarea lină repetată iar cele două piese turnate se îmbină perfect pentru a intra în tuburi.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
27 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru exterior compatibil al tubului Dimensiune filet Culoare Material Interval de grosime perete compatibil Cumpără
4,4495 RON - 10,8646 RON 420 În stoc
25.4 mm
Natural
Oțel
1.2 mm | 0.047 in
4,559 RON - 11,1019 RON 491 În stoc
25.4 mm
Natural
Oțel
1.6 mm | 0.063 in
8,0365 RON - 19,6903 RON 120 În stoc
31.7 mm
Natural
Oțel
1.6 mm | 0.063 in
3,1352 RON - 9,4821 RON 1142 În stoc
19.1 mm
Natural
Oțel
1.6 mm | 0.063 in
0,9198 RON - 2,0201 RON 6400 În stoc
20.0 mm
M6
Negru
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,3266 RON - 2,9149 RON 665 În stoc
30.0 mm
M8
Negru
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,8742 RON - 4,1216 RON 1650 În stoc
35.0 mm
M8
Negru
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,2463 RON - 4,9351 RON În producție
38.0 mm
M12
Negru
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,3926 RON - 5,2605 RON În producție
50.0 mm
M8
Negru
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,8711 RON - 6,3045 RON 550 În stoc
60.0 mm
M10
Negru
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,0673 RON - 2,3455 RON 450 În stoc
25.0 mm
M6
Negru
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,4355 RON - 3,159 RON În producție
32.0 mm
M8
Negru
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,0204 RON - 4,4471 RON 170 În stoc
38.0 mm
M8
Negru
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,2065 RON - 4,8537 RON 965 În stoc
40.0 mm
M10
Negru
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,14 RON - 6,039 RON 19 În stoc
50.0 mm
M12
Negru
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,8839 RON - 1,9388 RON 1977 În stoc
19.0 mm
M6
Negru
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,1045 RON - 2,4268 RON În producție
25.0 mm
M8
Negru
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,4621 RON - 3,2267 RON 912 În stoc
32.0 mm
M10
Negru
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,14 RON - 4,691 RON 480 În stoc
38.0 mm
M10
Negru
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,3261 RON - 5,0978 RON 260 În stoc
40.0 mm
M12
Negru
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • din 2
Glisor rotund 25.4 mm 1.2 mm Oțel Natural

10162965

Interval de preț
10,8646 RON - 4,4495 RON

Niveluri de stoc
420 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Dinți metalici
    Da
Glisor rotund 25.4 mm 1.6 mm Oțel Natural

10162958

Interval de preț
11,1019 RON - 4,559 RON

Niveluri de stoc
491 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Dinți metalici
    Da
Rotund Glisor rotund Oțel 31.7 mm 16

10162972

Interval de preț
19,6903 RON - 8,0365 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Dinți metalici
    Da
Glisor rotund 19.1 mm 1.6 mm Oțel Natural

10162941

Interval de preț
9,4821 RON - 3,1352 RON

Niveluri de stoc
1142 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Dinți metalici
    Da
Inserție filetată M6 Rotund 20.0 mm 1-1.5 Negru

10285916

Interval de preț
2,0201 RON - 0,9198 RON

Niveluri de stoc
6400 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Striat
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
  • Centru filetat
    Da
Inserție filetată M8 Rotund 30.0 mm 1-1.5 Negru

10285954

Interval de preț
2,9149 RON - 1,3266 RON

Niveluri de stoc
665 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Striat
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
  • Centru filetat
    Da
Inserție filetată M8 Rotund 35.0 mm 1-1.5 Negru

10285992

Interval de preț
4,1216 RON - 1,8742 RON

Niveluri de stoc
1650 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Striat
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
  • Centru filetat
    Da
Inserție filetată M12 Rotund 38.0 mm 1-1.5 Negru

10286036

Interval de preț
4,9351 RON - 2,2463 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Stil articulație
    Striat
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
  • Centru filetat
    Da
Inserție filetată M8 Rotund 50.0 mm 1-1.5 Negru

10286074

Interval de preț
5,2605 RON - 2,3926 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Stil articulație
    Striat
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
  • Centru filetat
    Da
Inserție filetată M10 Rotund 60.0 mm 1-1.5 Negru

10286111

Interval de preț
6,3045 RON - 2,8711 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Striat
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
  • Centru filetat
    Da
Inserție filetată M6 Rotund 25.0 mm 1-1.5 Negru

10285930

Interval de preț
2,3455 RON - 1,0673 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Striat
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
  • Centru filetat
    Da
Inserție filetată M8 Rotund 32.0 mm 1-1.5 Negru

10285978

Interval de preț
3,159 RON - 1,4355 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Stil articulație
    Striat
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
  • Centru filetat
    Da
Inserție filetată M8 Rotund 38.0 mm 1-1.5 Negru

10286012

Interval de preț
4,4471 RON - 2,0204 RON

Niveluri de stoc
170 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Striat
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
  • Centru filetat
    Da
Inserție filetată M10 Rotund 40.0 mm 1-1.5 Negru

10286050

Interval de preț
4,8537 RON - 2,2065 RON

Niveluri de stoc
965 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Striat
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
  • Centru filetat
    Da
Inserție filetată M12 Rotund 50.0 mm 1-1.5 Negru

10286098

Interval de preț
6,039 RON - 2,14 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Striat
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
  • Centru filetat
    Da
Inserție filetată M6 Rotund 19.0 mm 1-1.5 Negru

10285909

Interval de preț
1,9388 RON - 0,8839 RON

Niveluri de stoc
1977 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Striat
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
  • Centru filetat
    Da
Inserție filetată M8 Rotund 25.0 mm 1-1.5 Negru

10285947

Interval de preț
2,4268 RON - 1,1045 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Stil articulație
    Striat
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
  • Centru filetat
    Da
Inserție filetată M10 Rotund 32.0 mm 1-1.5 Negru

10285985

Interval de preț
3,2267 RON - 1,4621 RON

Niveluri de stoc
912 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Striat
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
  • Centru filetat
    Da
38.0 mm Inserție filetată HDPE M10

10286029

Interval de preț
4,691 RON - 2,14 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Striat
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
  • Centru filetat
    Da
Inserție filetată M12 Rotund 40.0 mm 1-1.5 Negru

10286067

Interval de preț
5,0978 RON - 2,3261 RON

Niveluri de stoc
260 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Striat
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
  • Centru filetat
    Da
Inserție filetată M8 Rotund 60.0 mm 1-1.5 Negru

10286104

Interval de preț
6,0604 RON - 2,7648 RON

Niveluri de stoc
210 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Striat
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
  • Centru filetat
    Da
Inserție filetată M8 Rotund 20.0 mm 1-1.5 Negru

10285923

Interval de preț
2,1015 RON - 0,957 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Stil articulație
    Striat
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
  • Centru filetat
    Da
Inserție filetată M10 Rotund 30.0 mm 1-1.5 Negru

10285961

Interval de preț
3,159 RON - 1,4355 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Striat
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
  • Centru filetat
    Da
Inserție filetată M10 Rotund 35.0 mm 1-1.5 Negru

10286005

Interval de preț
4,3657 RON - 1,9937 RON

Niveluri de stoc
498 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Striat
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
  • Centru filetat
    Da
Inserție filetată M8 Rotund 40.0 mm 1-1.5 Negru

10286043

Interval de preț
4,6097 RON - 2,1001 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Stil articulație
    Striat
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
  • Centru filetat
    Da
Inserție filetată M10 Rotund 50.0 mm 1-1.5 Negru

10286081

Interval de preț
5,5046 RON - 2,4989 RON

Niveluri de stoc
128 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Striat
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
  • Centru filetat
    Da
Inserție filetată M12 Rotund 60.0 mm 1-1.5 Negru

10286128

Interval de preț
6,5485 RON - 2,9774 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Stil articulație
    Striat
  • Formă cap
    Rotund
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
  • Centru filetat
    Da