Meniu Caută

Inserţii rotunde cu filet metalic

În stoc

Inserțiile rotunde cu filet au un filet interior pentru picioare și suporturi de nivelare reglabile. Firele lor metalice asigură o potrivire lină, sigură și durabilă, cu mulaje din două piese care se potrivesc perfect în tuburi.Filetul metalic permite o fixare lină, sigură și durabilă, iar turnarea din două piese se fixează strâns în tuburi.Prezintă filet interior pentru a permite picioare și console ajustabile de nivelare.Sunt ideale pentru aplicații intense și sunt realizate din aliaj de aluminiu turnat. Material: HDPE, PA Culoare: Negru, Gri Cod Serie: SR1571, SR5438

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
84 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Culoare Dimensiune șurub h Capacitate portantă statică maximă D Interval de grosime perete compatibil Cumpără
2,6052 RON - 5,7214 RON 66 În stoc
35.0 mm
Negru
35.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
5,6359 RON - 12,3649 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
Negru
38.0 mm
38.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
1,4355 RON - 3,159 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
20.0 mm
32.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,9774 RON - 6,5485 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
7,0315 RON - 15,4561 RON 100 În stoc
35.0 mm
Negru
35.0 mm
50.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
43,0445 RON - 105,0154 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
Negru
M10
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
40,7992 RON - 119,12 RON 23 În stoc
42.0 mm
Negru
M12
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
4,2667 RON - 9,3686 RON 900 În stoc
35.0 mm
Negru
35.0 mm
35.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
2,2065 RON - 4,8537 RON 742 În stoc
20.0 mm
Negru
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
9,4773 RON - 20,8794 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Negru
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
4,8251 RON - 10,6023 RON 390 În stoc
34.0 mm
Negru
34.0 mm
40.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
2,0204 RON - 4,4471 RON 100 În stoc
20.0 mm
Negru
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,4989 RON - 5,5046 RON 53 În stoc
20.0 mm
Negru
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,14 RON - 6,039 RON 69 În stoc
20.0 mm
Negru
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
6,7126 RON - 14,7782 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Negru
35.0 mm
32.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
5,4498 RON - 11,9582 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Negru
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
2,4192 RON - 5,3283 RON 540 În stoc
25.0 mm
Negru
25.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
3,775 RON - 8,2704 RON 315 În stoc
35.0 mm
Negru
35.0 mm
35.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
43,9345 RON - 107,1102 RON 21 În stoc
35.0 mm
Negru
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
41,2647 RON - 120,2371 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
M10
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • din 5
Threaded Insert M8 Round 25.0 mm PA Black

10248270

Interval de preț
5,7214 RON - 2,6052 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 50.0 mm PA Black

10248324

Interval de preț
15,4561 RON - 7,0315 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.5 mm | 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274316

Interval de preț
119,12 RON - 40,7992 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensiune șurub
    M12
Threaded Insert M10 Round 35.0 mm PA Black

10248386

Interval de preț
9,3686 RON - 4,2667 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    2.0 mm | 0.079 in
2 Threaded Insert M10 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286050

Interval de preț
4,8537 RON - 2,2065 RON

Niveluri de stoc
742 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 40.0 mm PA Black

10248317

Interval de preț
10,6023 RON - 4,8251 RON

Niveluri de stoc
390 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286012

Interval de preț
4,4471 RON - 2,0204 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286081

Interval de preț
5,5046 RON - 2,4989 RON

Niveluri de stoc
53 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M12 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286098

Interval de preț
6,039 RON - 2,14 RON

Niveluri de stoc
69 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm PA Black

10248287

Interval de preț
5,3283 RON - 2,4192 RON

Niveluri de stoc
540 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 35.0 mm PA Black

10248294

Interval de preț
8,2704 RON - 3,775 RON

Niveluri de stoc
315 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.5 mm | 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274279

Interval de preț
107,1102 RON - 43,9345 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Dimensiune șurub
    M10