Meniu Caută

Inserţii rotunde cu filet metalic

În stoc

Inserțiile rotunde cu filet au un filet interior pentru picioare și suporturi de nivelare reglabile. Firele lor metalice asigură o potrivire lină, sigură și durabilă, cu mulaje din două piese care se potrivesc perfect în tuburi.Filetul metalic permite o fixare lină, sigură și durabilă, iar turnarea din două piese se fixează strâns în tuburi.Prezintă filet interior pentru a permite picioare și console ajustabile de nivelare.Sunt ideale pentru aplicații intense și sunt realizate din aliaj de aluminiu turnat. Material: HDPE, PA Culoare: Negru, Gri Cod Serie: SR1571, SR5438

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
84 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Culoare Dimensiune șurub h Capacitate portantă statică maximă D Interval de grosime perete compatibil Cumpără
1,8742 RON - 4,1216 RON 1345 În stoc
20.0 mm
Negru
20.0 mm
35.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,14 RON - 6,039 RON 69 În stoc
20.0 mm
Negru
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
3,775 RON - 8,2704 RON 315 În stoc
35.0 mm
Negru
35.0 mm
35.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
1,2455 RON - 2,7387 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Gri
20.0 mm
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2,6983 RON - 5,9248 RON 190 În stoc
20.0 mm
Gri
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,3172 RON - 2,8878 RON 700 În stoc
20.0 mm
Gri
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,9903 RON - 2,1693 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Gri
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2,4591 RON - 5,4096 RON 16 În stoc
20.0 mm
Gri
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,7811 RON - 3,9183 RON 1970 În stoc
20.0 mm
Gri
20.0 mm
5.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2,4058 RON - 5,2741 RON 175 În stoc
20.0 mm
Gri
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,9937 RON - 4,3792 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Gri
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2,3394 RON - 5,1385 RON 2240 În stoc
20.0 mm
Gri
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2,6451 RON - 5,7893 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Gri
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
36,6645 RON - 43,9344 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Negru
M16
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
0,9198 RON - 2,0201 RON 10900 În stoc
20.0 mm
Negru
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,0204 RON - 4,4471 RON 350 În stoc
20.0 mm
Negru
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,4989 RON - 5,5046 RON 53 În stoc
20.0 mm
Negru
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,1045 RON - 2,4268 RON 7770 În stoc
20.0 mm
Negru
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,9774 RON - 6,5485 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,4192 RON - 5,3283 RON 540 În stoc
25.0 mm
Negru
25.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
  • din 5
2 Threaded Insert M8 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

10285992

Interval de preț
4,1216 RON - 1,8742 RON

Niveluri de stoc
1345 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M12 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286098

Interval de preț
6,039 RON - 2,14 RON

Niveluri de stoc
69 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 35.0 mm PA Black

10248294

Interval de preț
8,2704 RON - 3,775 RON

Niveluri de stoc
315 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303979

Interval de preț
5,9248 RON - 2,6983 RON

Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303849

Interval de preț
2,8878 RON - 1,3172 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303818

Interval de preț
5,4096 RON - 2,4591 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303917

Interval de preț
3,9183 RON - 1,7811 RON

Niveluri de stoc
1970 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303870

Interval de preț
5,2741 RON - 2,4058 RON

Niveluri de stoc
175 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303795

Interval de preț
5,1385 RON - 2,3394 RON

Niveluri de stoc
2240 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285916

Interval de preț
2,0201 RON - 0,9198 RON

Niveluri de stoc
10900 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286012

Interval de preț
4,4471 RON - 2,0204 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286081

Interval de preț
5,5046 RON - 2,4989 RON

Niveluri de stoc
53 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285947

Interval de preț
2,4268 RON - 1,1045 RON

Niveluri de stoc
7770 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm PA Black

10248287

Interval de preț
5,3283 RON - 2,4192 RON

Niveluri de stoc
540 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.5 mm | 0.059 in