Meniu Caută

2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

Numărul piesei Essentra:

10303979

Numărul piesei producătorului:

551739

190 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 6,0729 RON
100 + 2,7657 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

60,73 RON

10 x 6,0729 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 60.0 mm
H 20.0 mm
h 20.0 mm
Gauge 1.5 mm
Interval de grosime perete compatibil 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Material HDPE
Culoare Gri
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne