Meniu Caută

Inserţii rotunde cu filet metalic

În stoc

Inserțiile rotunde cu filet au un filet interior pentru picioare și suporturi de nivelare reglabile. Firele lor metalice asigură o potrivire lină, sigură și durabilă, cu mulaje din două piese care se potrivesc perfect în tuburi.Filetul metalic permite o fixare lină, sigură și durabilă, iar turnarea din două piese se fixează strâns în tuburi.Prezintă filet interior pentru a permite picioare și console ajustabile de nivelare.Sunt ideale pentru aplicații intense și sunt realizate din aliaj de aluminiu turnat. Material: HDPE, PA Culoare: Negru, Gri Cod Serie: SR1571, SR5438

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
84 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Culoare Dimensiune șurub h Capacitate portantă statică maximă D Interval de grosime perete compatibil Cumpără
2,7657 RON - 6,0729 RON 190 În stoc
20.0 mm
Gri
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
92,2127 RON - 268,8158 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,0408 RON - 2,279 RON 900 În stoc
20.0 mm
Gri
20.0 mm
19.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2,7113 RON - 5,934 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Gri
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • din 5
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303979

Interval de preț
6,0729 RON - 2,7657 RON

Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304006

Interval de preț
2,279 RON - 1,0408 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in