10247006
460944
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
200 - 1999 | 2,1645 RON |
2000 + | 0,816 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Polyethylene |
---|---|
Finish | Polished |
Colour | Black |
Fitting Style | Push Fit |
Threaded Centre | No |
Head Height | 4.0 mm |
Head Height | 0.157 in |
Head Length | 40.0 mm |
Head Length | 1.575 in |
Head Width | 40.0 mm |
Head Width | 1.575 in |
Insert Height | 12.0 mm |
Insert Height | 0.472 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina