Inserțiile și glisierele rotunde oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor rotunde. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Sunt disponibile o selecție de diferite tipuri și stiluri:
Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Culoare: Negru, Alb, Gri, Portocaliu, Galben, Roșu, Maro, Albastru, Verde Cod Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | H | h | Material | Grosime maximă perete | Minimum Wall Thickness | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,8052 RON - 40,754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.512 in
140.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
PE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 36,0352 RON - 44,7948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
PE
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 12,1225 RON - 24,7899 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.543 in
90.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 36,0352 RON - 44,7948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
PE
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 12,6808 RON - 25,9331 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.331 in
110.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 18,516 RON - 28,5916 RON | 10 În stoc |
4.724 in
120.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 32,8052 RON - 40,754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.512 in
140.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
PE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 18,516 RON - 28,5916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.724 in
120.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 32,8052 RON - 40,754 RON | 50 În stoc |
5.512 in
140.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
PE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5141 RON - 0,7856 RON | 9333 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,2122 RON - 0,5111 RON | 1329 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 0,5941 RON - 1,3657 RON | 500 În stoc |
1.299 in
33.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1256 RON - 0,3281 RON | 445 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
PE
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 0,1944 RON - 0,3909 RON | 741 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
PE
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 0,8665 RON - 2,0249 RON | 560 În stoc |
1.673 in
42.5 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
PE
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 4,1472 RON - 7,2841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,6805 RON - 1,2428 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,3828 RON - 2,9885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.988 in
50.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,434 RON - 0,9035 RON | 600 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,6079 RON - 1,4104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.398 in
35.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina