Meniu Caută

Glisor rotund 18.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Negru

Numărul piesei Essentra:

10377208

Numărul piesei producătorului:

461334

1329 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
800 - 7999 0,5111 RON
8000 + 0,2122 RON
Ambalaj standard: 8000

Comandă în multiplu de 800

Preț total:

408,88 RON

800 x 0,5111 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 18.0 mm
H 8.1 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosime maximă perete 2.5 mm
Culoare Negru
Finalizare Mată
Material PE
Tip 3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne