Inserțiile și glisierele rotunde oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor rotunde. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Sunt disponibile o selecție de diferite tipuri și stiluri:
Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Culoare: Negru, Alb, Gri, Portocaliu, Galben, Roșu, Maro, Albastru, Verde Cod Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | H | h | Material | Grosime maximă perete | Minimum Wall Thickness | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3732 RON - 1,0978 RON | 1000 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,5613 RON - 1,8761 RON | 900 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,248 RON - 5,8367 RON | 900 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4448 RON - 1,3054 RON | 2483 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,4557 RON - 6,3697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3157 RON - 0,8302 RON | 5070 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2371 RON - 0,6212 RON | 1500 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,5613 RON - 1,8761 RON | 5000 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,248 RON - 5,8367 RON | 450 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3354 RON - 0,7472 RON | 134 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,7738 RON - 1,737 RON | 9000 În stoc |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,183 RON - 0,4041 RON | 36880 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 0,1774 RON - 0,3954 RON | 8000 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 6,778 RON - 20,5166 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,163 RON - 0,3647 RON | 45400 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Low Profile
|
||
| 0,266 RON - 0,5923 RON | 6300 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Low Profile
|
||
| 0,2652 RON - 0,5925 RON | 7500 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,718 RON - 1,6259 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,6894 RON - 1,5286 RON | 1020 În stoc |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,4557 RON - 6,3697 RON | 125 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina