Meniu Caută

Okrągła zaślepka profili 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Szary PE

Această inserție de tub rotund adaugă un aspect lustruit și protecție la capetele tuburilor rotunde și stâlpilor. Are o aderență excelentă și o potrivire perfectă pentru calibrele tubului, ceea ce face instalarea simplă. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite.
Numărul piesei Essentra:

10080337

Numărul piesei producătorului:

111646

9000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,737 RON
1000 + 0,7738 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

173,70 RON

100 x 1,737 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 42.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosime maximă perete 3.0 mm
Culoare Gri
Finalizare Lustruit
Material LDPE - PIR
Tip 1
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne