10330814
085060062003
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 249 | 11,8701 RON |
250 - 999 | 5,2162 RON |
1000 + | 4,0662 RON |
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
---|---|
Finalizare | Texturat |
Culoare | Gri |
Formă cap | Rotund |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Dinți metalici | Nu |
Înălțime cap | 4.0 mm |
Înălțime cap | 0.157 in |
Înălțime inserție | 19.0 mm |
Înălțime inserție | 0.748 in |
Diametru exterior compatibil al tubului | 60.0 mm |
Diametru exterior compatibil al tubului | 2.362 in |
Interval de grosime perete compatibil | 1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina