Meniu Caută

Inserţii pătrate filetate pentru tuburi

În stoc

Tuburile cu filet pătrat protejează împotriva marginilor ascuțite și oferă un finisaj estetic plăcut. Dispune de un design push-in care permite ajustarea picioarelor și a roților, economisind timp prin eliminarea nevoii de găurire.Utilizate pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite ale tubului și pentru a oferi un finisaj estetic.Proiectate pentru a adăuga picioare ajustabile pe înălțime, rotile și glisoare.Inserția pentru tuburi cu fixare prin împingere prevăzută cu un filet pentru a permite ajustarea picioarelor sau a unei roți Material: Oțel, Aliaj din aluminiu turnat, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE cu inserţie metalică, Aliaj din aluminiu Culoare: Crom, Natural, Negru, Gri Cod Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
146 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Gauge Dimensiune filet Culoare Material AxA Cumpără
3,053 RON - 6,8288 RON 4000 În stoc
1.0 mm
M6
Natural
Oțel
5,8871 RON - 24,7122 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Negru
HDPE
1,685 RON - 6,5716 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
HDPE
2,2726 RON - 9,5426 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
HDPE
4,8055 RON - 20,1531 RON 50 În stoc
M10
Negru
HDPE
4,6002 RON - 19,3316 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
HDPE
  • din 8
Inserție filetată 1.0 mm Oțel

10291818

Interval de preț
6,8288 RON - 3,053 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Gauge
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7318190090
Rotund Inserție filetată Negru HDPE

10404416

Interval de preț
20,1531 RON - 4,8055 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790