Tuburile cu filet pătrat protejează împotriva marginilor ascuțite și oferă un finisaj estetic plăcut. Dispune de un design push-in care permite ajustarea picioarelor și a roților, economisind timp prin eliminarea nevoii de găurire.Utilizate pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite ale tubului și pentru a oferi un finisaj estetic.Proiectate pentru a adăuga picioare ajustabile pe înălțime, rotile și glisoare.Inserția pentru tuburi cu fixare prin împingere prevăzută cu un filet pentru a permite ajustarea picioarelor sau a unei roți Material: Oțel, Aliaj din aluminiu turnat, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE cu inserţie metalică, Aliaj din aluminiu Culoare: Crom, Natural, Negru, Gri Cod Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Gauge | Dimensiune filet | Culoare | Material | AxA | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8219 RON - 5,65 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.0 mm
|
M8
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,2576 RON - 15,9985 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
HDPE cu inserţie metalică
|
|
||
| 11,285 RON - 24,8113 RON | 40 În stoc |
|
M10
|
Negru
|
HDPE cu inserţie metalică
|
|
||
| 3,5663 RON - 3,5663 RON | 600 În stoc |
1.5 mm
|
M8
|
Negru
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,957 RON - 2,1015 RON | 7500 În stoc |
|
M6
|
Negru
|
HDPE
|
|
||
| 1,4355 RON - 3,159 RON | 5550 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
|
||
| 2,8711 RON - 6,3045 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
|
||
| 2,1666 RON - 4,7589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
|
||
| 2,9774 RON - 6,5485 RON | 2000 În stoc |
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
|
||
| 1,4649 RON - 3,2398 RON | 700 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
|
||
| 80,7084 RON - 218,6891 RON | 27 În stoc |
1.5 mm
|
M16
|
Negru
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,8411 RON - 37,9842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 mm
|
M10
|
|
Aliaj din aluminiu turnat
|
|
||
| 80,7084 RON - 218,6891 RON | 27 În stoc |
2.0 mm
|
M12
|
Negru
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,5124 RON - 29,8846 RON | 8 În stoc |
2.0 mm
|
M10
|
|
Aliaj din aluminiu turnat
|
|
||
| 16,6482 RON - 42,4531 RON | 240 În stoc |
2.0 mm
|
M10
|
|
Aliaj din aluminiu turnat
|
|
||
| 80,7084 RON - 218,6891 RON | 27 În stoc |
2.0 mm
|
M16
|
Negru
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,3448 RON - 49,2957 RON | 3420 În stoc |
1.5 mm
|
M10
|
|
Aliaj din aluminiu turnat
|
|
||
| 4,7417 RON - 5,5565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3 mm
|
M10
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,6829 RON - 16,812 RON | 345 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
HDPE cu inserţie metalică
|
|
||
| 3,775 RON - 8,2976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
HDPE cu inserţie metalică
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina