Meniu Caută

Inserţii pătrate filetate pentru tuburi

În stoc

Tuburile cu filet pătrat protejează împotriva marginilor ascuțite și oferă un finisaj estetic plăcut. Dispune de un design push-in care permite ajustarea picioarelor și a roților, economisind timp prin eliminarea nevoii de găurire.Utilizate pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite ale tubului și pentru a oferi un finisaj estetic.Proiectate pentru a adăuga picioare ajustabile pe înălțime, rotile și glisoare.Inserția pentru tuburi cu fixare prin împingere prevăzută cu un filet pentru a permite ajustarea picioarelor sau a unei roți Material: Oțel, Aliaj din aluminiu turnat, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE cu inserţie metalică, Aliaj din aluminiu Culoare: Crom, Natural, Negru, Gri Cod Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
146 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Gauge Dimensiune filet Culoare Material AxA Cumpără
5,8618 RON - 12,853 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA
3,4028 RON - 7,4569 RON 1188 În stoc
M8
Negru
PA
52,0395 RON - 141,0447 RON 27 În stoc
2.0 mm
M12
Negru
PA
50.0 mm
79,887 RON - 216,4548 RON 67 În stoc
2.0 mm
M10
Negru
PA
40.0 mm
46,8095 RON - 126,661 RON 22 În stoc
1.5 mm
M12
Negru
PA
30.0 mm
5,2847 RON - 12,4287 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
HIPS
2,1666 RON - 4,7589 RON 60 În stoc
M8
Negru
HDPE
0,957 RON - 2,1015 RON 7500 În stoc
M6
Negru
HDPE
1,4355 RON - 3,159 RON 5550 În stoc
M8
Negru
HDPE
2,9774 RON - 6,5485 RON 2000 În stoc
M10
Negru
HDPE
5,6132 RON - 12,3728 RON 195 În stoc
M10
Negru
HDPE
4,0388 RON - 9,0352 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
M10
Natural
Oțel
5,2299 RON - 11,6885 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
M8
Negru
PA
30.0 mm
7,2576 RON - 15,9985 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
HDPE cu inserţie metalică
1,4649 RON - 3,2398 RON 700 În stoc
M8
Negru
HDPE
0,9198 RON - 2,0201 RON 795 În stoc
M6
Negru
HDPE
5,6954 RON - 5,6954 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
M10
Negru
PA
30.0 mm
8,6801 RON - 18,2939 RON 16 În stoc
2.0 mm
M10
Negru
PA
40.0 mm
4,8219 RON - 5,65 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
M8
Negru
PA
30.0 mm
7,8906 RON - 19,748 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
M10
Negru
PA
30.0 mm
  • din 8
Inserție filetată M8 30.0 mm Pătrat 2.0 mm PA Negru

10248232

Interval de preț
7,4569 RON - 3,4028 RON

Niveluri de stoc
1188 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274101

Interval de preț
141,0447 RON - 52,0395 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274187

Interval de preț
216,4548 RON - 79,887 RON

Niveluri de stoc
67 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273982

Interval de preț
126,661 RON - 46,8095 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensiune filet
    M12
Inserție filetată 1.5 mm HDPE Negru

10286227

Interval de preț
4,7589 RON - 2,1666 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată 1.5 mm HDPE Negru

10286142

Interval de preț
2,1015 RON - 0,957 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată 1.5 mm HDPE Negru

10286180

Interval de preț
3,159 RON - 1,4355 RON

Niveluri de stoc
5550 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată 1.5 mm HDPE Negru

10286265

Interval de preț
6,5485 RON - 2,9774 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286722

Interval de preț
12,3728 RON - 5,6132 RON

Niveluri de stoc
195 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286623

Interval de preț
3,2398 RON - 1,4649 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată HDPE

10286135

Interval de preț
2,0201 RON - 0,9198 RON

Niveluri de stoc
795 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

10289938

Interval de preț
18,2939 RON - 8,6801 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10