Tuburile cu filet pătrat protejează împotriva marginilor ascuțite și oferă un finisaj estetic plăcut. Dispune de un design push-in care permite ajustarea picioarelor și a roților, economisind timp prin eliminarea nevoii de găurire.Utilizate pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite ale tubului și pentru a oferi un finisaj estetic.Proiectate pentru a adăuga picioare ajustabile pe înălțime, rotile și glisoare.Inserția pentru tuburi cu fixare prin împingere prevăzută cu un filet pentru a permite ajustarea picioarelor sau a unei roți Material: Oțel, Aliaj din aluminiu turnat, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE cu inserţie metalică, Aliaj din aluminiu Culoare: Crom, Natural, Negru, Gri Cod Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Gauge | Dimensiune filet | Culoare | Material | AxA | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3926 RON - 5,2469 RON | 3500 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
PA
|
|
||
| 3,6007 RON - 8,9793 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
HIPS
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 5,3966 RON - 11,8497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
PA
|
|
||
| 3,3363 RON - 7,3349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
PA
|
|
||
| 46,8095 RON - 126,661 RON | 43 În stoc |
1.5 mm
|
M16
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,3966 RON - 11,8497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
PA
|
|
||
| 1,6615 RON - 3,6471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
PA
|
|
||
| 14,7177 RON - 36,4481 RON | 93 În stoc |
2.5 mm
|
M10
|
|
Aliaj din aluminiu turnat
|
|
||
| 5,8618 RON - 12,853 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
PA
|
|
||
| 4,6686 RON - 11,6606 RON | 500 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
HIPS
|
|
||
| 52,0395 RON - 141,0447 RON | 27 În stoc |
2.0 mm
|
M12
|
Negru
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,903 RON - 4,748 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
PA
|
|
||
| 46,8095 RON - 126,661 RON | 22 În stoc |
1.5 mm
|
M12
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,5521 RON - 5,5859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
PA
|
|
||
| 3,3363 RON - 7,3349 RON | 120 În stoc |
|
M10
|
Negru
|
PA
|
|
||
| 4,1604 RON - 9,1381 RON | 420 În stoc |
|
M10
|
Negru
|
PA
|
|
||
| 42,2751 RON - 50,7701 RON | 11 În stoc |
1.5 mm
|
M20
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 52,0395 RON - 141,0447 RON | 945 În stoc |
2.0 mm
|
M20
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,2847 RON - 12,4287 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
HIPS
|
|
||
| 4,5179 RON - 10,0965 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina