Meniu Caută

inserţii filetate rotunde

În stoc

Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.

  • Este disponibil sub formă de inserții cu montare rapidă.
  • Ideale pentru capetele de tuburi și pentru conectarea țevilor.
  • Utilizate în industriile de producție, ambalare și construcții.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
61 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Dimensiune filet Culoare Material D WT Cumpără
3,19 RON - 7,3315 RON 250 În stoc
20.0 mm
M10
Negru
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
1,6703 RON - 3,6727 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
M10
Negru
PP
20.0 mm
2.0 mm
1,3047 RON - 3,4911 RON 3322 În stoc
34.0 mm
M8
Negru
Nailon
16.0 mm
2.0 mm
1,3157 RON - 3,6308 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
M6
Negru
Nailon
16.0 mm
2.0 mm
4,8095 RON - 13,2395 RON 345 În stoc
25.0 mm
M10
Negru
Nailon
38.0 mm
2.0 mm
2,5738 RON - 7,0661 RON 400 În stoc
33.0 mm
M6
Negru
Nailon
25.0 mm
2.0 mm
1,9577 RON - 4,3151 RON 642 În stoc
19.0 mm
M10
Negru
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
19,7014 RON - 47,8993 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
Oțel
31.7 mm
1.6 mm
3,053 RON - 6,8148 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Oțel
25.0 mm
1.0 mm
1,4649 RON - 3,2398 RON 1982 În stoc
18.0 mm
M8
Negru
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
1,1609 RON - 2,4857 RON 2675 În stoc
18.0 mm
M8
Negru
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
3,2173 RON - 7,0941 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
M10
Negru
PP
40.0 mm
2.0 mm
2,9161 RON - 6,5215 RON 380 În stoc
M6
Negru
Oțel
25.0 mm
1.0 mm
2,6013 RON - 6,8148 RON 180 În stoc
M10
Negru
Oțel
25.0 mm
1.5 mm
3,1215 RON - 8,1275 RON 180 În stoc
M8
Natural
Oțel
32.0 mm
1.2 mm
2,9572 RON - 7,7923 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
Oțel
32.0 mm
1.5 mm
3,8061 RON - 8,5185 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
Oțel
38.0 mm
1.5 mm
4,3537 RON - 9,7194 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
Oțel
38.0 mm
1.2 mm
2,1357 RON - 4,7201 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
M10
Negru
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
1,9988 RON - 4,4129 RON 1000 În stoc
19.0 mm
M8
Negru
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
  • din 4
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286586

Interval de preț
7,3315 RON - 3,19 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Inserție filetată Nailon Negru

10252840

Interval de preț
3,4911 RON - 1,3047 RON

Niveluri de stoc
3322 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Nailon
Inserție filetată Nailon Negru

10252864

Interval de preț
13,2395 RON - 4,8095 RON

Niveluri de stoc
345 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Nailon
Inserție filetată Nailon Negru

10252857

Interval de preț
7,0661 RON - 2,5738 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Nailon
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286548

Interval de preț
4,3151 RON - 1,9577 RON

Niveluri de stoc
642 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286470

Interval de preț
3,2398 RON - 1,4649 RON

Niveluri de stoc
1982 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286487

Interval de preț
2,4857 RON - 1,1609 RON

Niveluri de stoc
2675 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Glisor inserţie arc M6 25.0 mm 1.0 mm Oțel

10291665

Interval de preț
6,5215 RON - 2,9161 RON

Niveluri de stoc
380 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Glisor inserţie arc M10 25.0 mm 1.5 mm Oțel

10291702

Interval de preț
6,8148 RON - 2,6013 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Glisor inserţie arc M8 32.0 mm 1.2 mm Oțel

10291771

Interval de preț
8,1275 RON - 3,1215 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286555

Interval de preț
4,4129 RON - 1,9988 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE