Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H | Dimensiune filet | Culoare | Material | D | WT | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,1939 RON - 49,0967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,7121 RON - 3,7645 RON | 298 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,1819 RON - 9,3469 RON | 2 În stoc |
|
M8
|
Natural
|
Oțel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,7541 RON - 3,8647 RON | 1000 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,7853 RON - 10,5637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,7432 RON - 10,9215 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,3222 RON - 13,4265 RON | 200 În stoc |
|
M8
|
Natural
|
Oțel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,238 RON - 12,2813 RON | 146 În stoc |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,4344 RON - 13,6841 RON | 248 În stoc |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,478 RON - 2,478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Natural
|
Oțel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,2978 RON - 7,2714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negru
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,0067 RON - 4,4229 RON | 642 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1899 RON - 2,5478 RON | 2275 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 13,061 RON - 34,3651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
|
Aliaj din aluminiu turnat
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,4626 RON - 9,9624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,0488 RON - 4,5232 RON | 1000 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,989 RON - 6,6846 RON | 420 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,0312 RON - 7,9872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,1293 RON - 6,9851 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Natural
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,9714 RON - 8,9032 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina