Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H | Dimensiune filet | Culoare | Material | D | WT | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3485 RON - 3,7216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Negru
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,6627 RON - 8,8031 RON | 190 În stoc |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 14,0553 RON - 36,9387 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
|
Aliaj din aluminiu turnat
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,7786 RON - 6,2265 RON | 14940 În stoc |
|
M6
|
Negru
|
Oțel
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 13,061 RON - 34,3651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
|
Aliaj din aluminiu turnat
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5346 RON - 1,6318 RON | 651 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,9297 RON - 13,5704 RON | 345 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Negru
|
Nailon
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,4594 RON - 3,8361 RON | 1000 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,3373 RON - 3,5784 RON | 3322 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Negru
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,6382 RON - 7,2428 RON | 400 În stoc |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Negru
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,989 RON - 6,6846 RON | 480 În stoc |
|
M6
|
Negru
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,6663 RON - 6,9851 RON | 180 În stoc |
|
M10
|
Negru
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,4839 RON - 6,5271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Natural
|
Oțel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,1819 RON - 9,3469 RON | 2 În stoc |
|
M8
|
Natural
|
Oțel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,7541 RON - 3,8647 RON | 1000 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,7853 RON - 10,5637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,3222 RON - 13,4265 RON | 200 În stoc |
|
M8
|
Natural
|
Oțel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,7121 RON - 3,7645 RON | 298 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,478 RON - 2,478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Natural
|
Oțel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,1899 RON - 2,5478 RON | 2275 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina