Meniu Caută

Inserții filetate - metrice

În stoc

Inserțiile filetate cu perete filetat înlocuiesc filetele dezlipite sau rupte cu filete mai puternice, garantând o conexiune stabilă. Au un filet interior care permite introducerea și fixarea fermă a unui șurub sau bolț.

Sunt simplu de instalat și îndepărtat și vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material. Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.

  • Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice.
  • Vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material.
  • Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.
Material: Oţel carbon, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
66 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Int. tip filet d1 Inst. tap drill size l1 Tip inserție Int. d1 tol. 6H Material Ext. tip filet d2 Cumpără
246,8518 RON - 411,4032 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
22.5
24.0
Aplicații intense
M18 x 1.50
Oţel inoxidabil 303
Fine
30,8256 RON - 51,376 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
6.9
8.0
Aplicații intense
M4 x 0.70
Oţel inoxidabil 303
Coarse
23,6132 RON - 39,3224 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
10.8
12.0
Aplicații intense
M6 x 1.00
Oţel inoxidabil 303
Fine
42,0394 RON - 70,0986 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
16.8
18.0
Aplicații intense
M12 x 1.25
Oţel inoxidabil 303
Fine
32,9004 RON - 54,834 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
20.5
22.0
Aplicații intense
M16 x 1.50
Oţel carbon
Fine
18,278 RON - 30,4304 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
14.8
16.0
Aplicații intense
M10 x 1.50
Oţel carbon
Fine
76,3724 RON - 127,3038 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
28.0
30.0
Aplicații intense
M20 x 2.50
Oţel carbon
Non-Std
48,3132 RON - 80,522 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
15/16"
0.87
Aplicații intense
M16 x 2.00
Oţel carbon
UNF
22,477 RON - 37,4452 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
21/64"
0.31
Aplicații intense
M6 x 1.00
Oţel carbon
UNC
56,81 RON - 94,6504 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
29/64"
0.4
Aplicații intense
M8 x 1.25
Oţel inoxidabil 303
UNC
32,9004 RON - 54,834 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
20.5
22.0
Aplicații intense
M16 x 2.00
Oţel carbon
Fine
48,9554 RON - 81,5594 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
22.5
24.0
Aplicații intense
M18 x 1.50
Oţel carbon
Fine
40,4092 RON - 67,3322 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
12.8
14.0
Aplicații intense
M8 x 1.25
Oţel inoxidabil 303
Fine
33,345 RON - 55,575 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
14.8
16.0
Aplicații intense
M10 x 1.25
Oţel inoxidabil 303
Fine
285,0874 RON - 475,1292 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
28.0
30.0
Aplicații intense
M20 x 1.50
Oţel inoxidabil 303
Non-Std
23,6132 RON - 39,3224 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
8.8
10.0
Pereți subțiri
M6 x 1.00
Oţel inoxidabil 303
Fine
76,3724 RON - 127,3038 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
30.0
32.0
Aplicații intense
M22 x 1.50
Oţel carbon
Non-Std
55,7232 RON - 92,872 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
18.8
20.0
Aplicații intense
M14 x 1.50
Oţel inoxidabil 303
Fine
29,2448 RON - 48,7578 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
12.8
14.0
Aplicații intense
M 8 x 1.00
Oţel inoxidabil 303
Fine
23,0698 RON - 38,4826 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
14.8
16.0
Pereți subțiri
M12 x 1.25
Oţel carbon
Fine
  • din 4