Meniu Caută

Inserții filetate - inci

În producție

Threaded inserts with a threaded wall replace stripped or broken threads with stronger threads, guaranteeing a stable connection. They have an inner thread that allows a bolt or screw to be inserted and firmly attached.

It is simple to install and remove, and it can help to avoid thread stripping or distortion that can occur when a screw or bolt is repeatedly inserted and released from the material. Once in position, the insert offers a secure fastening that will not move.

These are widely utilised in a variety of industrial applications, including in automotive, aerospace, and medical equipment. Threaded Inserts are available in metric or a combination of metric and inch.
Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice, garantând o conexiune stabilă. Au un filet interior care permite introducerea și fixarea fermă a unui șurub sau bolț.

  • Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice.
  • Vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material.
  • Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.
Material: Oţel carbon, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
125 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Int. tip filet d1 l1 Tip inserție E x t d2 tol 2A Material Inst. thread tap tol. 2B Int d1 tol 2B Cumpără
10,9668 RON - 18,278 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.37
Pereți subțiri
3/8"-16
Oţel carbon
3/8"-16
1/4"-20
7,7558 RON - 12,9428 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.31
Pereți subțiri
5/16"-18
Oţel carbon
5/16"-18
10-24
1 084,9228 RON - 1 356,1288 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
1.37
Aplicații intense
1 - 1/2" - 12
Oţel inoxidabil 303
1-1/2"-12
1" - 12
260,4368 RON - 400,6834 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.68
Aplicații intense
7/8" - 14
Oţel inoxidabil 303
7/8"-14
1/2" - 20
33,9378 RON - 56,563 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
1.12
Aplicații intense
1-1/8"-12
Oţel carbon
1-1/8"-12
3/4"-10
12,6464 RON - 21,0444 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.56
Pereți subțiri
9/16"-12
Oţel carbon
9/16"-12
7/16"-20
7,3606 RON - 12,3006 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.43
Aplicații intense
1/2"-13
Oţel carbon
1/2"-13
5/16"-18
15,0176 RON - 24,9964 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.62
Pereți subțiri
5/8"-11
Oţel carbon
5/8"-11
1/2"-20
9,6824 RON - 16,1044 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.50
Aplicații intense
9/16"-12
Oţel carbon
9/16"-12
3/8"-16
7,7558 RON - 12,9428 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.31
Aplicații intense
3/8"-16
Oţel carbon
3/8"-16
10-32
466,2372 RON - 582,7718 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
1.81
Aplicații intense
1-5/8"-12
Oţel carbon
1-5/8"-12
1-1/4"-7
166,8732 RON - 256,7318 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.81
Aplicații intense
7/8" - 14
Oţel inoxidabil 303
7/8"-14
9/16" - 12
898,1414 RON - 1 122,6644 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
2.00
Aplicații intense
1-7/8"-12
Oţel carbon
1-7/8"-12
1-1/2"-6
48,3132 RON - 80,522 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.81
Aplicații intense
3/4"-16
Oţel inoxidabil 303
3/4"-16
9/16"-18
24,7988 RON - 41,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.50
Pereți subțiri
1/2"-13
Oţel inoxidabil 303
1/2"-13
3/8"-16
24,3048 RON - 40,508 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.43
Pereți subțiri
7/16"-14
Oţel inoxidabil 303
7/16"-14
5/16"-24
77,3604 RON - 119,0046 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
1.12
Aplicații intense
1-1/8"-12
Oţel inoxidabil 303
1-1/8"-12
3/4"-10
43,5214 RON - 72,5686 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.56
Pereți subțiri
9/16"-12
Oţel inoxidabil 303
9/16"-12
7/16"-14
48,3132 RON - 80,522 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.81
Aplicații intense
3/4"-16
Oţel inoxidabil 303
3/4"-16
9/16"-12
18,1298 RON - 30,2328 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.43
Aplicații intense
1/2"-13
Oţel inoxidabil 303
1/2"-13
5/16"-18
  • din 7