Meniu Caută

Inserție filetată 0.43 5/16"-18 Aplicații intense Oţel carbon

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni în inci și fabricată din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20218836

Numărul piesei producătorului:

20218836

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 12,6081 RON
10 - 19 11,3422 RON
20 - 49 10,7346 RON
50 - 99 10,0764 RON
100 - 499 8,2029 RON
500 + 7,5446 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

12,61 RON

1 x 12,6081 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Int d1 tol 2B 5/16"-18
Int. tip filet d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1/2"-13
Ext. tip filet d2 UNC
l1 0.43
Inst. tap drill size 29/64"
Inst. thread tap tol. 2B 1/2"-13
Material Oţel carbon
Tip inserție Aplicații intense
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne