Meniu Caută

Inserții filetate - inci

În producție

Threaded inserts with a threaded wall replace stripped or broken threads with stronger threads, guaranteeing a stable connection. They have an inner thread that allows a bolt or screw to be inserted and firmly attached.

It is simple to install and remove, and it can help to avoid thread stripping or distortion that can occur when a screw or bolt is repeatedly inserted and released from the material. Once in position, the insert offers a secure fastening that will not move.

These are widely utilised in a variety of industrial applications, including in automotive, aerospace, and medical equipment. Threaded Inserts are available in metric or a combination of metric and inch.
Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice, garantând o conexiune stabilă. Au un filet interior care permite introducerea și fixarea fermă a unui șurub sau bolț.

  • Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice.
  • Vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material.
  • Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.
Material: Oţel carbon, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
125 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Int. tip filet d1 l1 Tip inserție E x t d2 tol 2A Material Inst. thread tap tol. 2B Int d1 tol 2B Cumpără
160,4623 RON - 246,8456 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.62
Aplicații intense
3/4" - 16
Oţel inoxidabil 303
3/4"-16
7/16" - 14
245,0228 RON - 376,9269 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
1.37
Aplicații intense
1-3/8"-12
Oţel inoxidabil 303
1-3/8"-12
1"-8
49,521 RON - 82,5351 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.81
Aplicații intense
3/4"-16
Oţel inoxidabil 303
3/4"-16
9/16"-18
67,6484 RON - 104,0549 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.87
Aplicații intense
7/8"-14
Oţel inoxidabil 303
7/8"-14
5/8"-11
700,0795 RON - 875,0741 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
1.12
Aplicații intense
1 - 1/4" - 12
Oţel inoxidabil 303
1-1/4"-12
3/4" - 16
299,0503 RON - 460,0696 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.81
Aplicații intense
7/8" - 14
Oţel inoxidabil 303
7/8"-14
9/16" - 18
212,2619 RON - 326,5451 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.87
Aplicații intense
1" - 12
Oţel inoxidabil 303
1"-12
5/8" - 11
18,4818 RON - 30,7861 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.31
Pereți subțiri
5/16"-18
Oţel carbon
5/16"-18
10-32
38,1788 RON - 63,5976 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.62
Aplicații intense
5/8"-11
Oţel inoxidabil 303
5/8"-11
7/16"-14
103,7511 RON - 159,6015 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.31
Aplicații intense
3/8" - 16
Oţel inoxidabil 303
3/8"-16
8-32
224,1611 RON - 344,8244 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.50
Aplicații intense
5/8" - 11
Oţel inoxidabil 303
5/8"-11
3/8" - 24
110,283 RON - 169,6273 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.43
Aplicații intense
9/16" - 12
Oţel inoxidabil 303
9/16"-12
5/16" - 18
436,575 RON - 545,744 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
1.25
Aplicații intense
1 - 3/8" - 12
Oţel inoxidabil 303
1-3/8"-12
7/8" - 9
192,7168 RON - 296,4679 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.43
Aplicații intense
9/16" - 12
Oţel inoxidabil 303
9/16"-12
5/16" - 24
18,583 RON - 30,9886 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.43
Aplicații intense
1/2"-13
Oţel inoxidabil 303
1/2"-13
5/16"-18
400,4722 RON - 500,5776 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
1.12
Aplicații intense
1 - 1/4" - 12
Oţel inoxidabil 303
1-1/4"-12
3/4" - 10
67,6484 RON - 104,0549 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.87
Aplicații intense
7/8"-14
Oţel inoxidabil 303
7/8"-14
5/8"-18
128,2078 RON - 197,2233 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.50
Aplicații intense
5/8" - 11
Oţel inoxidabil 303
5/8"-11
3/8" - 16
12,9119 RON - 21,5199 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.31
Aplicații intense
5/16"-18
Oţel inoxidabil 303
5/16"-18
8-32
100,5611 RON - 154,7406 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.31
Aplicații intense
5/16" - 18
Oţel inoxidabil 303
5/16"-18
6-32
  • din 7