20218553
20218553
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 532,4332 RON |
10 - 19 | 479,18 RON |
20 - 49 | 452,5534 RON |
50 + | 425,9268 RON |
Int d1 tol 2B | 7/8" - 9 |
---|---|
Int. tip filet d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 1 - 3/8" - 12 |
Ext. tip filet d2 | UNF |
l1 | 1.25 |
Inst tool ref | W0420 |
Inst. tap drill size | 1-5/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-3/8"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.44 |
Dimensiunea burghiului de îndepărtare | 1-7/32" |
Depth burghiului de îndepărtare | 5/16" |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Tip inserție | Heavy Duty |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina