Meniu Caută

Inserții filetate - inci

În producție

Threaded inserts with a threaded wall replace stripped or broken threads with stronger threads, guaranteeing a stable connection. They have an inner thread that allows a bolt or screw to be inserted and firmly attached.

It is simple to install and remove, and it can help to avoid thread stripping or distortion that can occur when a screw or bolt is repeatedly inserted and released from the material. Once in position, the insert offers a secure fastening that will not move.

These are widely utilised in a variety of industrial applications, including in automotive, aerospace, and medical equipment. Threaded Inserts are available in metric or a combination of metric and inch.
Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice, garantând o conexiune stabilă. Au un filet interior care permite introducerea și fixarea fermă a unui șurub sau bolț.

  • Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice.
  • Vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material.
  • Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.
Material: Oţel carbon, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
125 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Int. tip filet d1 l1 Tip inserție E x t d2 tol 2A Material Inst. thread tap tol. 2B Int d1 tol 2B Cumpără
1 120,8057 RON - 1 401,0198 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
1.37
Aplicații intense
1 - 1/2" - 12
Oţel inoxidabil 303
1-1/2"-12
1" - 8
280,5685 RON - 431,6127 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.62
Aplicații intense
5/8" - 11
Oţel inoxidabil 303
3/4"-16
7/16" - 20
157,6774 RON - 242,5417 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
1.12
Aplicații intense
1 - 1/4" - 12
Oţel carbon
1-1/4"-12
3/4" - 16
79,2944 RON - 121,9797 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
1.12
Aplicații intense
1-1/8"-12
Oţel inoxidabil 303
1-1/8"-12
3/4"-16
7,9497 RON - 13,2664 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.31
Aplicații intense
3/8"-16
Oţel carbon
3/8"-16
10-24
9,9245 RON - 16,507 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.50
Pereți subțiri
1/2"-13
Oţel carbon
1/2"-13
3/8"-16
98,5863 RON - 151,7025 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
1.37
Aplicații intense
1-3/8"-12
Oţel carbon
1-3/8"-12
1"-8
179,8555 RON - 276,7203 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.62
Aplicații intense
3/4" - 16
Oţel carbon
3/4"-16
7/6" - 14
734,3594 RON - 917,9619 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
1.37
Aplicații intense
1 - 1/2" - 12
Oţel carbon
1-1/2"-12
1" - 12
64,9141 RON - 99,8522 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.31
Aplicații intense
7/16" - 14
Oţel carbon
7/16"-14
10 - 32
47,3944 RON - 78,9906 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.62
Pereți subțiri
5/8"-11
Oţel inoxidabil 303
5/8"-11
1/2"-20
92,5101 RON - 142,335 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.68
Aplicații intense
7/8" - 14
Oţel carbon
7/8"-14
1/2" - 13
326,9502 RON - 503,0081 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
1.25
Aplicații intense
1 - 3/8" - 12
Oţel carbon
1-3/8"-12
7/8" - 9
106,9411 RON - 164,5131 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.31
Aplicații intense
7/16" - 14
Oţel inoxidabil 303
7/16"-14
10-24
121,3721 RON - 151,7025 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
1.37
Aplicații intense
1-3/8"-12
Oţel carbon
1-3/8"-12
1"-12
15,393 RON - 25,6213 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.62
Aplicații intense
3/4"-16
Oţel carbon
3/4"-16
1/2"-13
8,5573 RON - 14,2284 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.37
Aplicații intense
7/16"-14
Oţel carbon
7/16"-14
1/4"-28
18,8869 RON - 31,4443 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.43
Pereți subțiri
7/16"-14
Oţel carbon
7/16"-14
5/16"-24
14,6842 RON - 24,5073 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.31
Pereți subțiri
5/16"-18
Oţel inoxidabil 303
5/16"-18
10-32
77,6235 RON - 119,3973 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.50
Aplicații intense
5/8" - 11
Oţel carbon
5/8"-11
3/8" - 24
  • din 7