20219284
20219284
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 138,8634 RON |
| 10 - 19 | 124,982 RON |
| 20 - 49 | 118,0166 RON |
| 50 - 99 | 111,1006 RON |
| 100 + | 90,2538 RON |
| Int d1 tol 2B | 1/2" - 13 |
|---|---|
| Int. tip filet d1 | UNF |
| E x t d2 tol 2A | 7/8" - 14 |
| Ext. tip filet d2 | UNF |
| l1 | 0.68 |
| Inst. tap drill size | 53/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 7/8"-14 |
| Material | Oţel carbon |
| Tip inserție | Aplicații intense |
| Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina