Meniu Caută

Inserții de tub rotunde - Multifunctionale

În stoc

Inserțiile cu tub rotund multifuncțional sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi rotunde, stâlpi sau bare și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.

O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.

Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.

  • Ideale atunci când estetica nu este o prioritate.
  • Se potrivesc strâns în tubul rotund, prevenind contaminarea și oferind siguranță.
  • Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu un ciocan.
Material: LDPE Culoare: Gri, Alb, Negru Cod Serie: SRILT

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
198 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H1 Culoare h Grosime maximă perete D Minimum Wall Thickness Cumpără
0,4963 RON - 0,7721 RON 1590 În stoc
5.0 mm
Negru
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
3,7199 RON - 5,7865 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Negru
21.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
4,8535 RON - 7,55 RON 88 În stoc
6.0 mm
Negru
28.5 mm
5.0 mm
110.0 mm
3.0 mm
5,9034 RON - 6,5593 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Negru
34.0 mm
6.0 mm
140.0 mm
2.0 mm
2,6116 RON - 4,0625 RON 150 În stoc
6.0 mm
Negru
20.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
4,8287 RON - 7,5113 RON 8 În stoc
6.0 mm
Negru
28.5 mm
4.5 mm
100.0 mm
2.0 mm
1,4246 RON - 2,216 RON 445 În stoc
6.0 mm
Negru
21.5 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
2,2562 RON - 3,5096 RON 390 În stoc
6.0 mm
Negru
21.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
0,4756 RON - 0,7398 RON 1720 În stoc
5.0 mm
Negru
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,6165 RON - 0,959 RON 1500 În stoc
5.0 mm
Negru
14.5 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
5,1685 RON - 5,7428 RON 225 În stoc
6.0 mm
Negru
33.0 mm
4.0 mm
127.0 mm
2.0 mm
6,1469 RON - 6,8299 RON 30 În stoc
6.0 mm
Negru
34.0 mm
6.5 mm
150.0 mm
2.0 mm
4,8443 RON - 7,5356 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Negru
29.0 mm
4.0 mm
105.0 mm
2.0 mm
1,2317 RON - 1,9159 RON 225 În stoc
5.0 mm
Negru
21.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
0,9116 RON - 1,4181 RON 480 În stoc
5.0 mm
Negru
20.5 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
2,002 RON - 3,1142 RON 150 În stoc
6.0 mm
Negru
21.5 mm
4.0 mm
88.9 mm
1.5 mm
0,2988 RON - 0,4648 RON 2200 În stoc
5.0 mm
Negru
12.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
0,1437 RON - 0,2236 RON 8450 În stoc
5.0 mm
Negru
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
1,3161 RON - 2,4373 RON 3900 În stoc
5.0 mm
Negru
11.5 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,1651 RON - 0,2569 RON 4100 În stoc
5.0 mm
Negru
11.5 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
  • din 10
Inserții pentru tuburi rotunde 48.0 mm 5.0 mm 2.5 mm Negru LDPE - PIR

20574161

Interval de preț
0,7721 RON - 0,4963 RON

Niveluri de stoc
1590 În stoc
Caracteristici
  • D
    48.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Grosime maximă perete
    5.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 110.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Negru LDPE - PIR

20574437

Interval de preț
7,55 RON - 4,8535 RON

Niveluri de stoc
88 În stoc
Caracteristici
  • D
    110.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Grosime maximă perete
    5.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 90.0 mm 5.0 mm 1.5 mm Negru LDPE - PIR

20574369

Interval de preț
4,0625 RON - 2,6116 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • D
    90.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosime maximă perete
    5.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 100.0 mm 4.5 mm 2.0 mm Negru LDPE - PIR

20574383

Interval de preț
7,5113 RON - 4,8287 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • D
    100.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosime maximă perete
    4.5 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 76.0 mm 4.0 mm 1.6 mm Negru LDPE - PIR

20574307

Interval de preț
2,216 RON - 1,4246 RON

Niveluri de stoc
445 În stoc
Caracteristici
  • D
    76.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
  • Grosime maximă perete
    4.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 88.9 mm 6.0 mm 3.5 mm Negru LDPE - PIR

20574352

Interval de preț
3,5096 RON - 2,2562 RON

Niveluri de stoc
390 În stoc
Caracteristici
  • D
    88.9 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Grosime maximă perete
    6.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 48.0 mm 3.6 mm 1.2 mm Negru LDPE - PIR

20574154

Interval de preț
0,7398 RON - 0,4756 RON

Niveluri de stoc
1720 În stoc
Caracteristici
  • D
    48.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Grosime maximă perete
    3.6 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 57.2 mm 2.7 mm 1.2 mm Negru LDPE - PIR

20574222

Interval de preț
0,959 RON - 0,6165 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • D
    57.2 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Grosime maximă perete
    2.7 mm
Round Tube Insert 127.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Black LDPE

20574451

Interval de preț
5,7428 RON - 5,1685 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • D
    127.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosime maximă perete
    4.0 mm
Round Tube Insert 150.0 mm 2.0 mm 6.5 mm Black LDPE

20574499

Interval de preț
6,8299 RON - 6,1469 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • D
    150.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosime maximă perete
    6.5 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 70.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Negru LDPE - PIR

20574277

Interval de preț
1,9159 RON - 1,2317 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • D
    70.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosime maximă perete
    3.5 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 63.5 mm 3.5 mm 1.5 mm Negru LDPE - PIR

20574253

Interval de preț
1,4181 RON - 0,9116 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • D
    63.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosime maximă perete
    3.5 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 88.9 mm 4.0 mm 1.5 mm Negru LDPE - PIR

20574345

Interval de preț
3,1142 RON - 2,002 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • D
    88.9 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosime maximă perete
    4.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 32.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negru LDPE - PIR

20574031

Interval de preț
0,4648 RON - 0,2988 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 19.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Negru LDPE - PIR

20573935

Interval de preț
0,2236 RON - 0,1437 RON

Niveluri de stoc
8450 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    2.5 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 27.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negru LDPE - PIR

20573997

Interval de preț
2,4373 RON - 1,3161 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negru LDPE - PIR

20573980

Interval de preț
0,2569 RON - 0,1651 RON

Niveluri de stoc
4100 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm