Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Material: ABS, PE Culoare: Negru, Negru cromat, Argintiu cromat, Argintiu Cod Serie: SR5723, SR1562
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | t | h | Culoare | Material | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5102 RON - 2,3493 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argintiu cromat
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,4747 RON - 2,2941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argintiu cromat
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,0871 RON - 1,691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argintiu cromat
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,5237 RON - 2,3702 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru cromat
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,5372 RON - 2,3912 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru cromat
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,074 RON - 1,6707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru cromat
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,9406 RON - 3,0187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru cromat
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,6557 RON - 4,1312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negru cromat
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,0871 RON - 1,691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru cromat
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina