Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | AxA | h | Culoare | Material | Finalizare | t | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6485 RON - 3,7382 RON | 500 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3923 RON - 0,6239 RON | 2500 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,7438 RON - 3,8911 RON | 200 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,3582 RON - 0,5419 RON | 7500 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,7589 RON - 2,7377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,1104 RON - 2,5431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,316 RON - 0,4072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,3379 RON - 5,0168 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3679 RON - 0,5448 RON | 4250 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,316 RON - 0,4072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,8951 RON - 2,1818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,8337 RON - 1,7927 RON | 9900 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4877 RON - 0,6976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,1063 RON - 2,5292 RON | 50 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,3787 RON - 0,4992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,6622 RON - 3,6965 RON | 19 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,5422 RON - 0,6545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,3679 RON - 0,4516 RON | 50 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2861 RON - 0,6976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,7942 RON - 1,7927 RON | 20750 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm